Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,0922 TL - 2,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 18,9027 TL - 18,9027 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,8163 TL - 6,8163 TL | 200 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 12,722 TL - 12,722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 2,882 TL - 2,882 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 22,019 TL - 22,019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 3,0307 TL - 3,0307 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 15,7295 TL - 15,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 23,0725 TL - 23,0725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 13,1058 TL - 13,1058 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 15,2455 TL - 15,2455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 43,3185 TL - 43,3185 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Chrome Vanadium
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 15,7295 TL - 15,7295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 42,8978 TL - 42,8978 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 24,1159 TL - 24,1159 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 22,5357 TL - 22,5357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.11 in
2.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 30,7014 TL - 30,7014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 19,3461 TL - 19,3461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin