Belleville Washer Springs, also known as Disc Springs, are commonly used in various applications that require a compact, high-load, and reliable spring solution. The discs' conical shape allows for more load distribution and deflection, improving spring characteristics. This design offers optimal performance by properly handling both static and dynamic loads.
Additionally, they help prevent the loosening of the component and are good in applications with constant vibration. Due to their small size, they can stack multiple springs on top of each other. Typical industries include automotive, aerospace, industrial equipment, and machinery.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Yüklü Yükseklik | Kol Yüksekliği | Malzeme | İç Çap | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,561 TL - 7,561 TL | 200 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,0186 TL - 2,0186 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,0922 TL - 2,0922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,5732 TL - 2,5732 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,3653 TL - 2,3653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 8,0538 TL - 8,0538 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 2,2154 TL - 2,2154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,0562 TL - 6,0562 TL | 200 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 17,8265 TL - 17,8265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 6,8667 TL - 6,8667 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,4636 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,6236 TL - 2,6236 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 14,2993 TL - 14,2993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 7,486 TL - 7,486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 17,8265 TL - 17,8265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.882 in
22.4 mm
|
||
| 7,7009 TL - 7,7009 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 6,4767 TL - 6,4767 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,2154 TL - 2,2154 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Carbon Steel
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 6,6877 TL - 6,6877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Chrome Vanadium
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,3971 TL - 2,3971 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.035 in
0.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Carbon Steel
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin