1218153
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 43,3185 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 30.5 mm |
|---|---|
| İç Çap | 1.201 in |
| Dış Çap | 60.0 mm |
| Dış Çap | 2.362 in |
| Kol Yüksekliği | 0.185 in |
| Kol Yüksekliği | 4.7 mm |
| Kalınlık | 0.118 in |
| Kalınlık | 3.0 mm |
| Asgari Bükülmede Yük | 11237.00 N |
| Asgari Bükülmede Yük | 11237.00 N |
| Yüklü Yükseklik | 3.4 mm |
| Yüklü Yükseklik | 0.134 in |
| Malzeme | Chrome Vanadium |
| Standart | DIN |
| GTIP Numarası | 7320909090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin