Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,2302 TL - 21,2302 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
Mavi
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
376.0 N
376.0 N
|
Light Duty
|
||
| 39,3977 TL - 39,3977 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
6.6 Nmm
6.6 Nmm
|
Mavi
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
233.0 N
233.0 N
|
Orta Zorlukta İşlere Uygun
|
||
| 642,6899 TL - 642,6899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
9.6 Nmm
9.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.386 in
187.6 mm
|
1801.0 N
1801.0 N
|
Light Duty
|
||
| 284,447 TL - 284,447 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.402 in
35.6 mm
|
57.2 Nmm
57.2 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
2596.0 N
2596.0 N
|
Light Duty
|
||
| 384,9145 TL - 384,9145 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
35.0 Nmm
35.0 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.772 in
70.4 mm
|
2462.0 N
2462.0 N
|
Light Duty
|
||
| 630,2003 TL - 630,2003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
18.9 Nmm
18.9 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.134 in
130.4 mm
|
2461.0 N
2461.0 N
|
Light Duty
|
||
| 398,0557 TL - 398,0557 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
6.8 Nmm
6.8 Nmm
|
Yeşil
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.402 in
162.6 mm
|
1098.0 N
1098.0 N
|
Light Duty
|
||
| 243,2958 TL - 243,2958 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
66.6 Nmm
66.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
2522.0 N
2522.0 N
|
Light Duty
|
||
| 331,4578 TL - 331,4578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
39.2 Nmm
39.2 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.571 in
65.3 mm
|
2560.0 N
2560.0 N
|
Light Duty
|
||
| 516,9399 TL - 516,9399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.197 in
81.2 mm
|
23.5 Nmm
23.5 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.047 in
102.8 mm
|
2412.0 N
2412.0 N
|
Light Duty
|
||
| 168,6922 TL - 168,6922 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.402 in
35.6 mm
|
38.6 Nmm
38.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.264 in
57.5 mm
|
2220.0 N
2220.0 N
|
Light Duty
|
||
| 390,2451 TL - 390,2451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.205 in
56.0 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.535 in
89.8 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 498,7651 TL - 498,7651 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
12.6 Nmm
12.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
6.449 in
163.8 mm
|
2062.0 N
2062.0 N
|
Light Duty
|
||
| 375,1146 TL - 375,1146 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.394 in
60.8 mm
|
21.7 Nmm
21.7 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.874 in
98.4 mm
|
2135.0 N
2135.0 N
|
Light Duty
|
||
| 244,033 TL - 244,033 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
30.0 Nmm
30.0 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.965 in
75.3 mm
|
2255.0 N
2255.0 N
|
Light Duty
|
||
| 386,7858 TL - 386,7858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.803 in
71.2 mm
|
17.6 Nmm
17.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.437 in
112.7 mm
|
1986.0 N
1986.0 N
|
Light Duty
|
||
| 556,4939 TL - 556,4939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
125.2 Nmm
125.2 Nmm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
5782.0 N
5782.0 N
|
Light Duty
|
||
| 290,0611 TL - 290,0611 TL | 20 Stokta |
1.606 in
40.8 mm
|
48.6 Nmm
48.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
2497.0 N
2497.0 N
|
Light Duty
|
||
| 386,0486 TL - 386,0486 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.008 in
25.6 mm
|
148.6 Nmm
148.6 Nmm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
6166.0 N
6166.0 N
|
Light Duty
|
||
| 621,2921 TL - 621,2921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
78.7 Nmm
78.7 Nmm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
5514.0 N
5514.0 N
|
Light Duty
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin