Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 40.0 mm 127.0 mm 39.2 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Yeşil renkli profil hafif işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218346

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 40.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 65.3 mm
Azami Güç 2560.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 50.8 mm
Maksimum Çalışma Gücü 1992.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 31.8 mm
Toplam Uzunluk 127.0 mm
Çubuk Çapı 20.0 mm
Yay Oranı 39.2 Nmm
Renk Yeşil
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Light Duty

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin