Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.811,5292 TL - 3.811,5292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.398 in
60.9 mm
|
198.0 Nmm
198.0 Nmm
|
Kırmızı
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.102 in
78.8 mm
|
15602.0 N
15602.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 29,7398 TL - 29,7398 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
36.4 Nmm
36.4 Nmm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
280.0 N
280.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 3.172,6198 TL - 3.172,6198 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.102 in
53.4 mm
|
226.0 Nmm
226.0 Nmm
|
Kırmızı
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.63 in
66.8 mm
|
15097.0 N
15097.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5.402,7537 TL - 5.402,7537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.602 in
91.5 mm
|
128.0 Nmm
128.0 Nmm
|
Kırmızı
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15616.0 N
15616.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 32,9478 TL - 32,9478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
19.6 Nmm
19.6 Nmm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 875,3139 TL - 875,3139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.795 in
45.6 mm
|
154.0 Nmm
154.0 Nmm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.276 in
57.8 mm
|
8904.0 N
8904.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1.674,0182 TL - 1.674,0182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.602 in
91.5 mm
|
75.5 Nmm
75.5 Nmm
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
9136.0 N
9136.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 2.145,072 TL - 2.145,072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.358 in
34.5 mm
|
370.0 Nmm
370.0 Nmm
|
Kırmızı
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
13875.0 N
13875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 329,5913 TL - 329,5913 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
47.7 Nmm
47.7 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
3345.0 N
3345.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 158,801 TL - 158,801 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
351.4 Nmm
351.4 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
5482.0 N
5482.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 305,5102 TL - 305,5102 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
162.5 Nmm
162.5 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
5702.0 N
5702.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 465,024 TL - 465,024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
109.0 Nmm
109.0 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
5711.0 N
5711.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 115,6842 TL - 115,6842 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
196.8 Nmm
196.8 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
3425.0 N
3425.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 205,2826 TL - 205,2826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
95.3 Nmm
95.3 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
3498.0 N
3498.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 309,1715 TL - 309,1715 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
63.5 Nmm
63.5 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
3395.0 N
3395.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 139,2149 TL - 139,2149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
478.3 Nmm
478.3 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5453.0 N
5453.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 249,4574 TL - 249,4574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
588.7 Nmm
588.7 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 383,363 TL - 383,363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
273.8 Nmm
273.8 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
9254.0 N
9254.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 648,0771 TL - 648,0771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
179.7 Nmm
179.7 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
8915.0 N
8915.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 1.037,6802 TL - 1.037,6802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
87.9 Nmm
87.9 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
9137.0 N
9137.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin