Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,5752 TL - 28,5752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.598 in
15.2 mm
|
20.5 Nmm
20.5 Nmm
|
Yeşil
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
449.0 N
449.0 N
|
Light Duty
|
||
| 42,3932 TL - 42,3932 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
10.0 Nmm
10.0 Nmm
|
Yeşil
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
446.0 N
446.0 N
|
Light Duty
|
||
| 254,3728 TL - 254,3728 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.803 in
122.0 mm
|
1.4 Nmm
1.4 Nmm
|
Yeşil
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.752 in
196.9 mm
|
268.0 N
268.0 N
|
Light Duty
|
||
| 47,6295 TL - 47,6295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.693 in
17.6 mm
|
17.9 Nmm
17.9 Nmm
|
Yeşil
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Light Duty
|
||
| 78,378 TL - 78,378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.402 in
35.6 mm
|
8.9 Nmm
8.9 Nmm
|
Yeşil
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.142 in
54.4 mm
|
486.0 N
486.0 N
|
Light Duty
|
||
| 52,9908 TL - 52,9908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
55.4 Nmm
55.4 Nmm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
742.0 N
742.0 N
|
Light Duty
|
||
| 42,4953 TL - 42,4953 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.803 in
20.4 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
623.0 N
623.0 N
|
Light Duty
|
||
| 90,5254 TL - 90,5254 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.606 in
40.8 mm
|
11.9 Nmm
11.9 Nmm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
666.0 N
666.0 N
|
Light Duty
|
||
| 63,846 TL - 63,846 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
16.1 Nmm
16.1 Nmm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
667.0 N
667.0 N
|
Light Duty
|
||
| 187,9868 TL - 187,9868 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
9.4 Nmm
9.4 Nmm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
665.0 N
665.0 N
|
Light Duty
|
||
| 35,6504 TL - 35,6504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
136.2 Nmm
136.2 Nmm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1158.0 N
1158.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 57,1804 TL - 57,1804 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
60.5 Nmm
60.5 Nmm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1071.0 N
1071.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 140,7301 TL - 140,7301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
29.5 Nmm
29.5 Nmm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
1116.0 N
1116.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 65,5921 TL - 65,5921 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
244.9 Nmm
244.9 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
2302.0 N
2302.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 88,854 TL - 88,854 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
114.7 Nmm
114.7 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
2431.0 N
2431.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 588,118 TL - 588,118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
31.5 Nmm
31.5 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110 mm
|
3466.0 N
3466.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 170,7329 TL - 170,7329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
273.3 Nmm
273.3 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5467.0 N
5467.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 376,8808 TL - 376,8808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
144.7 Nmm
144.7 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
5643.0 N
5643.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 483,5295 TL - 483,5295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
5593.0 N
5593.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 245,1673 TL - 245,1673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
44.4 Nmm
44.4 Nmm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
2238.0 N
2238.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin