1218383
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 21,2302 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Delik Çapı | 0.492 in |
|---|---|
| Delik Çapı | 12.5 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
| Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
| Azami Bükülme | 0.504 in |
| Azami Bükülme | 12.8 mm |
| Azami Güç | 376.0 N |
| Azami Güç | 376.0 N |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 0.394 in |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 10.0 mm |
| Maksimum Çalışma Gücü | 294.0 N |
| Maksimum Çalışma Gücü | 294.0 N |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 0.248 in |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 6.3 mm |
| Toplam Uzunluk | 0.972 in |
| Toplam Uzunluk | 24.7 mm |
| Çubuk Çapı | 0.276 in |
| Çubuk Çapı | 7.0 mm |
| Yay Oranı | 29.4 Nmm |
| Yay Oranı | 29.4 Nmm |
| Renk | Mavi |
| Malzeme | Chromium Alloy Steel |
| Tip | Light Duty |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin