Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
Çeşitli renklerde mevcuttur.
Malzeme: LDPE - PIR, LDPE Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Yeşil, Brown Seri Kodu: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Cıvata Dişi | D | Renk | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1847 TL - 10,2524 TL | 5250 Stokta |
7/16
|
|
Beyaz
|
1
|
||
| 2,4712 TL - 6,0544 TL | 1200 Stokta |
M14
|
|
Beyaz
|
1
|
||
| 0,9431 TL - 2,3106 TL | 5000 Stokta |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 5,562 TL - 13,6269 TL | 41520 Stokta |
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 11,0399 TL - 27,0477 TL | 9600 Stokta |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 4,1847 TL - 10,2524 TL | 9500 Stokta |
7/16
|
|
Siyah
|
1
|
||
| 2,3922 TL - 5,861 TL | 5280 Stokta |
M14
|
|
Siyah
|
1
|
||
| 11,0399 TL - 27,0477 TL | 1440 Stokta |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Siyah
|
|
||
| 1,8189 TL - 4,4564 TL | 2000 Stokta |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 5,562 TL - 13,6269 TL | 69160 Stokta |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 1,2301 TL - 3,0138 TL | 1468257 Stokta |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Siyah
|
|
||
| 7,1777 TL - 7,9751 TL | 626000 Stokta |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Siyah
|
|
||
| 0,9431 TL - 2,3106 TL | 590000 Stokta |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Siyah
|
|
||
| 5,562 TL - 13,6269 TL | 38400 Stokta |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Siyah
|
|
||
| 10,0725 TL - 24,6778 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 11,0399 TL - 11,0399 TL | 473 Stokta |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Beyaz
|
|
||
| 10,0725 TL - 24,6778 TL | 148160 Stokta |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Siyah
|
|
||
| 1,2301 TL - 3,0138 TL | 1786500 Stokta |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 1,4825 TL - 3,6321 TL | 337400 Stokta |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Siyah
|
|
||
| 6,3085 TL - 8,8319 TL | 4200 Stokta |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Gri
|
1