Menü Arama

Cıvata Koruma Kapağı M14 21.8 mm LDPE Gri

Gri LDPE Cıvata Koruma Kapakları, hava koşullarına ve müdahalelere karşı koruma sağlar ve son görünümü güzelleştiren uygun bir seçenektir.
Ürün kodu:

494806

4652 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
120 - 999 13,6269 TL
1000 - 1199 7,7868 TL
1200 + 5,562 TL
Standart paket: 1200

Şunun katları halinde sipariş ver: 120

Toplam fiyat:

1.635,23 TL

120 x 13,6269 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 27.5 mm
d 21.8 mm
H3 12.0 mm
H1 22.5 mm
H2 24.0 mm
Cıvata Dişi M14
Tip 1
Renk Gri
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin