Menü Arama

Çeyrek Tur Kilit

Stokta

This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used  16.5 x 19.0 mm cut out.

Series Code :SR5007

Seri Kodu: SR5007

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
253 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Montaj Yönelimi Malzeme Bitir Anahtar Tipi Kavrama Aralığı Satın Al
1900 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Kare Anahtar
27.0 mm
76,6097 TL - 119,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
8.5 mm
94,508 TL - 147,0126 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
30.0 mm
76,6097 TL - 85,1219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
8 mm Üçgen Anahtar
28.5 mm
1840 Stokta
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
14.5 mm
570 Stokta
8 mm Kare Anahtar
864 Stokta
8 mm Üçgen Anahtar
1786 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
1100 Stokta
5 mm Çift Uçlu Anahtar
76,6097 TL - 119,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
5 mm Çift Uçlu Anahtar
8.5 mm
49 Stokta
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
3 mm Çift Uçlu Anahtar
18.5 mm
59 Stokta
Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Die Cast Zinc Alloy
Chrome Plated
Oluklu Anahtar
27.0 mm
400 Stokta
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
28.5 mm
221 Stokta
Zinc Alloy
7 mm Üçgen Anahtar
76,6097 TL - 119,1706 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
26.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Universal
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
24.5 mm
94,508 TL - 147,0126 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Üçgen Anahtar
30.0 mm
48 Stokta
Sağ ya da Sol Yönelimli
Zinc Alloy
Chrome Plated
7 mm Kare Anahtar
30.0 mm
  • / 13
Quarter Turn Latch 7.0 mm Square Key 27.0 mm Zinc Alloy

350112751E


Stok Seviyeleri
1900 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    27.0 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 8.5 mm Zinc Alloy

360113760

Fiyat Aralığı
119,1706 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
Quarter Turn Latch 30.0 mm Zinc Alloy

350114252E

Fiyat Aralığı
147,0126 TL - 94,508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    30.0 mm
Key Latch 28.5 mm 8.0 mm Triangle Key Die Cast Zinc Alloy

360113847

Fiyat Aralığı
85,1219 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Key Latch 14.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

360111338


Stok Seviyeleri
1840 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Quarter Turn Lock 26.5 mm 8.0 mm Square Key Die Cast Zinc Alloy

060112836E


Stok Seviyeleri
570 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Quarter Turn Lock 18.5 mm 8.0 mm Triangle Key Die Cast Zinc Alloy

060113830E


Stok Seviyeleri
864 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn Lock 24.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111334E


Stok Seviyeleri
1786 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    8301409000
Quarter Turn Lock 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111560E


Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Key Latch 8.5 mm 5.0 mm Double Bit Key

360111560

Fiyat Aralığı
119,1706 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    8.5 mm
Quarter Turn Lock 8.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

060111330E


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Key Latch 18.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

360111330


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 28.5 mm Zinc Alloy

060113747E


Stok Seviyeleri
59 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Quarter Turn Latch 27.0 mm Die Cast Zinc Alloy

350114251E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Die Cast Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    27.0 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 28.5 mm Zinc Alloy

360113747


Stok Seviyeleri
400 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    28.5 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 26.5 mm Zinc Alloy

060113736E


Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Mil Uzunluğu
    45.0 mm
  • Anahtar Tipi
    7 mm Üçgen Anahtar
  • GTIP Numarası
    7907000090
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 26.5 mm Zinc Alloy

360113736

Fiyat Aralığı
119,1706 TL - 76,6097 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    26.5 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 24.5 mm Zinc Alloy

360113734


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Universal
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    24.5 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Triangle Key 30.0 mm Zinc Alloy

350113752E

Fiyat Aralığı
147,0126 TL - 94,508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    30.0 mm
Quarter Turn Latch 7.0 mm Square Key 30.0 mm Zinc Alloy

350112752E


Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Montaj Yönelimi
    Sağ ya da Sol Yönelimli
  • Kulp Tipi
    Göbekle Çalışan Tutamak
  • Malzeme
    Zinc Alloy
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    30.0 mm