Menü Arama

Key Latch 18.5 mm 3.0 mm Double Bit Key Die Cast Zinc Alloy

Ürün kodu:

360111330

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 50

Şunun katları halinde sipariş ver: 50

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Montaj Yönelimi Universal
Kulp Tipi Göbekle Çalışan Tutamak
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Malzeme Die Cast Zinc Alloy
Bitir Chrome Plated
Kavrama Aralığı 18.5 mm
Mil Uzunluğu 45.0 mm
Dahil Anahtar Ayrı Satılır
Montaj Deliği Biçimi 22.2 x 20.2 mm
Mandal Biçim Çeyrek Dönüşlü Yaylı Kilit
Anahtar Tipi 3 mm Çift Uçlu Anahtar
GTIP Numarası 8301409000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin