Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.043 in
26.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 15960 Stokta |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 43,9888 TL - 68,427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Kare Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 9 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 24003 Stokta |
|
Zinc Alloy
|
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1100 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 76,6097 TL - 119,1706 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Universal
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Chrome Plated
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1786 Stokta |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 540 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 18962 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| 71,5426 TL - 79,4921 TL | 345 Stokta |
|
|
|
|
|
||
| 94,508 TL - 147,0126 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sağ ya da Sol Yönelimli
|
Die Cast Zinc Alloy
|
Black Powder Coated
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 24 Stokta |
|
304 Stainless Steel
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 47,3193 TL - 52,5771 TL | 45 Stokta |