This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Series Code :SR5007
Seri Kodu: SR5007
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Montaj Yönelimi | Malzeme | Bitir | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,1484 TL - 63,4983 TL | 150 Stokta |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Nylon
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 30,891 TL - 34,3233 TL | 49 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 44 Stokta |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
|||
| 31,9725 TL - 35,5253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
3 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
||
| 416 Stokta |
|
|
|
8 mm Üçgen Anahtar
|
|
|||
| 45,7187 TL - 50,7985 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 11 Stokta |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| 31,9725 TL - 35,5253 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
5 mm Çift Uçlu Anahtar
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
8 mm Kare Anahtar
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin