Mini Quarter Turn Locks come in an array of head styles, grip ranges, and types to suit a range of application needs. Type 1 operates with a spring action and is made from a strong die-cast zinc alloy
Series Code :SR5528
Seri Kodu: SR5528
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Bitir | Mil Malzemesi | Gövde Malzemesi | Anahtar Tipi | Kavrama Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 41,188 TL - 64,0702 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
||
| 4060 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 140 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 8500 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 8000 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 85 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 55,4185 TL - 86,2067 TL | 1343 Stokta |
|
|
|
|
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 4600 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 2850 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 1800 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| 50 Stokta |
|
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|||
| 66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
No Finish
|
Steel
|
PA
|
Oluklu Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black Powder Coated
|
Steel
|
PA
|
6 mm Kare Anahtar
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 66,8087 TL - 74,2321 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Chrome Plated
|
Steel
|
PA
|
7 mm Üçgen Anahtar
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin