Miktar | Birim fiyatı |
---|
Bitir | Chrome Plated |
---|---|
Mil Malzemesi | Steel |
Gövde Malzemesi | PA |
Mandal Malzemesi | Die Cast Zinc Alloy |
Handle Type | Göbekle Çalışan Tutamak |
Kavrama Aralığı | 20.5 mm |
Kavrama Aralığı | 0.807 in |
Montaj Deliği Genişliği | 14.2 mm |
Montaj Deliği Genişliği | 0.559 in |
Montaj Deliği Uzunluğu | 16.2 mm |
Montaj Deliği Uzunluğu | 0.638 in |
Anahtar Tipi | 7 mm Üçgen Anahtar |
Montaj Yönelimi | Universal |
Dahil | No Includes |
GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin