366120204210E
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
| Bitir | No Finish |
|---|---|
| Mil Malzemesi | Steel |
| Gövde Malzemesi | PA |
| Kulp Tipi | Göbekle Çalışan Tutamak |
| Kavrama Aralığı | 0.531 in |
| Kavrama Aralığı | 13.5 mm |
| Montaj Deliği Genişliği | 14.2 mm |
| Montaj Deliği Genişliği | 0.559 in |
| Montaj Deliği Uzunluğu | 0.638 in |
| Montaj Deliği Uzunluğu | 16.2 mm |
| Anahtar Tipi | Oluklu Anahtar |
| Montaj Yönelimi | Universal |
| Dahil | Dahil Değildir |
| GTIP Numarası | 8301409000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin