Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı

Stokta

Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.

Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.

Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.

  • Alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
  • -40C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
73 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Stroke max d3 l1 Satın Al
3.432,9947 TL - 4.577,1078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
5.639,2643 TL - 7.519,0191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
2.625,8869 TL - 3.501,1826 TL 7 Stokta
3.0
4.0
1.65
8.5
37.0
M2
50.0
3.766,3939 TL - 5.021,9678 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0
4.0
1.65
8.5
61.0
M2
80.0
7.308,2269 TL - 9.744,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
8.583,4704 TL - 11.444,4087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
15.0
5.3
31.0
320.0
M6
400.0
10.688,1139 TL - 14.250,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
15.0
5.3
31.0
412.0
M6
500.0
6.135,2652 TL - 8.180,2443 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
8.0
3.3
18.0
244.0
M4
300.0
4.872,1513 TL - 6.496,2017 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
8.210,4043 TL - 10.947,0965 TL 1 Stokta
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
19.035,2217 TL - 25.380,2956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
5.594,3521 TL - 7.459,0269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
14.251,2556 TL - 19.001,7834 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
308.0
M10
400.0
37.409,2182 TL - 49.878,7391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
9.635,7921 TL - 12.847,5043 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
14.047,6756 TL - 18.730,0156 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
394.0
M8
500.0
10.077,3739 TL - 13.436,6078 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
10.688,1139 TL - 14.250,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
3.085,8269 TL - 4.114,2173 TL 8 Stokta
6.0
8.0
3.3
18.0
124.0
M4
150.0
15.879,5678 TL - 21.172,6478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
  • / 4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 175.0 M4 8.0 Steel

20162115

Fiyat Aralığı
4.577,1078 TL - 3.432,9947 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    175.0
  • Stroke max
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 275.0 M4 8.0 Steel

20162153

Fiyat Aralığı
7.519,0191 TL - 5.639,2643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    275.0
  • Stroke max
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 50.0 M2 4.0 Steel

20161927

Fiyat Aralığı
3.501,1826 TL - 2.625,8869 TL

Stok Seviyeleri
7 Stokta
Özellikler
  • l1
    50.0
  • Stroke max
    37.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 80.0 M2 4.0 Steel

20161958

Fiyat Aralığı
5.021,9678 TL - 3.766,3939 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    80.0
  • Stroke max
    61.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 360.0 M5 11.0 Steel

20162207

Fiyat Aralığı
9.744,3026 TL - 7.308,2269 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    360.0
  • Stroke max
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 400.0 M6 15.0 Steel

20162290

Fiyat Aralığı
11.444,4087 TL - 8.583,4704 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    400.0
  • Stroke max
    320.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 500.0 M6 15.0 Steel

20162313

Fiyat Aralığı
14.250,9278 TL - 10.688,1139 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    500.0
  • Stroke max
    412.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 300.0 M4 8.0 Steel

20162160

Fiyat Aralığı
8.180,2443 TL - 6.135,2652 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    300.0
  • Stroke max
    244.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 240.0 M5 11.0 Steel

20162184

Fiyat Aralığı
6.496,2017 TL - 4.872,1513 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    240.0
  • Stroke max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 400.0 M5 11.0 Steel

20162214

Fiyat Aralığı
10.947,0965 TL - 8.210,4043 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • l1
    400.0
  • Stroke max
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 500.0 M10 28.0 Steel

20162429

Fiyat Aralığı
25.380,2956 TL - 19.035,2217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    500.0
  • Stroke max
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 280.0 M5 11.0 Steel

20162467

Fiyat Aralığı
7.459,0269 TL - 5.594,3521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    280.0
  • Stroke max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 400.0 M10 28.0 Steel

20162412

Fiyat Aralığı
19.001,7834 TL - 14.251,2556 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    400.0
  • Stroke max
    308.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 900.0 M8 22.0 Steel

20174064

Fiyat Aralığı
49.878,7391 TL - 37.409,2182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    900.0
  • Stroke max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 450.0 M6 15.0 Steel

20162306

Fiyat Aralığı
12.847,5043 TL - 9.635,7921 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    450.0
  • Stroke max
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 500.0 M8 22.0 Steel

20162375

Fiyat Aralığı
18.730,0156 TL - 14.047,6756 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    500.0
  • Stroke max
    394.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 400.0 M8 22.0 Steel

20162368

Fiyat Aralığı
13.436,6078 TL - 10.077,3739 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    400.0
  • Stroke max
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 300.0 M10 28.0 Steel

20162405

Fiyat Aralığı
14.250,9278 TL - 10.688,1139 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    300.0
  • Stroke max
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 150.0 M4 8.0 Steel

20162108

Fiyat Aralığı
4.114,2173 TL - 3.085,8269 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • l1
    150.0
  • Stroke max
    124.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 600.0 M8 22.0 Steel

20162382

Fiyat Aralığı
21.172,6478 TL - 15.879,5678 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    600.0
  • Stroke max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5