Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 500.0 M8 22.0 Steel

Çapraz Makaralı Ray Seti, pürüzsüz yerleştirme ve kılavuzlu uygulamalar sunan doğrusal hareket sistemidir. Ağır yükleri dağıtır ve alanın sınırlı olduğu uygulamalarda idealdir. Korozyona dirençli olup -40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20162375

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 18.730,0156 TL
5 - 9 16.857,1452 TL
10 - 19 15.920,546 TL
20 + 14.047,6756 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

18.730,02 TL

1 x 18.730,0156 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 500.0
Stroke max 394.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
No. of rollers 22.0
Dyn. load C max. kN 158.0
Static load C0 max. kN 160.0
Weight kg 6.27
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin