Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 80.0 M2 4.0 Steel

Çapraz Makaralı Ray Seti, pürüzsüz yerleştirme ve kılavuzlu uygulamalar sunan doğrusal hareket sistemidir. Ağır yükleri dağıtır ve alanın sınırlı olduğu uygulamalarda idealdir. Korozyona dirençli olup -40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20161958

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 5.021,9678 TL
5 - 9 4.519,7382 TL
10 - 19 4.268,6234 TL
20 + 3.766,3939 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

5.021,97 TL

1 x 5.021,9678 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 80.0
Stroke max 61.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
No. of rollers 17.0
Dyn. load C max. kN 12.1
Static load C0 max. kN 2.45
Weight kg 0.03
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin