Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 400.0 M10 28.0 Steel

Çapraz Makaralı Ray Seti, pürüzsüz yerleştirme ve kılavuzlu uygulamalar sunan doğrusal hareket sistemidir. Ağır yükleri dağıtır ve alanın sınırlı olduğu uygulamalarda idealdir. Korozyona dirençli olup -40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20162412

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 19.001,7834 TL
5 - 9 17.101,7034 TL
10 - 19 16.151,6634 TL
20 + 14.251,2556 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

19.001,78 TL

1 x 19.001,7834 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 400.0
Stroke max 308.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
No. of rollers 14.0
Dyn. load C max. kN 206.0
Static load C0 max. kN 185.0
Weight kg 8.39
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin