Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı

Stokta

Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.

Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.

Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.

  • Alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
  • -40C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1000

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
73 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Stroke max d3 l1 Satın Al
4.428,2747 TL - 5.904,1478 TL 2 Stokta
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
2.551,7982 TL - 3.402,5069 TL 27 Stokta
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
2.381,9843 TL - 3.175,9791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
8.210,4043 TL - 10.947,0965 TL 1 Stokta
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
5.639,2643 TL - 7.519,0191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
6.107,7278 TL - 8.143,5278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
72.680,3547 TL - 96.907,0304 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
972.0
M10
1200.0
10.688,1139 TL - 14.250,9278 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
53.054,7182 TL - 70.739,6243 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
19.035,2217 TL - 25.380,2956 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
34.812,8356 TL - 46.417,2234 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
39.088,6713 TL - 52.118,1191 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
5.594,3521 TL - 7.459,0269 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
  • / 4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 135.0 M3 6.0 Steel

20162030

Fiyat Aralığı
5.904,1478 TL - 4.428,2747 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • l1
    135.0
  • Stroke max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 80.0 M5 11.0 Steel

20159344

Fiyat Aralığı
3.402,5069 TL - 2.551,7982 TL

Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • l1
    80.0
  • Stroke max
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 40.0 M2 4.0 Steel

20161910

Fiyat Aralığı
3.175,9791 TL - 2.381,9843 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    40.0
  • Stroke max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 400.0 M5 11.0 Steel

20162214

Fiyat Aralığı
10.947,0965 TL - 8.210,4043 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • l1
    400.0
  • Stroke max
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 275.0 M4 8.0 Steel

20162153

Fiyat Aralığı
7.519,0191 TL - 5.639,2643 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    275.0
  • Stroke max
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 165.0 M3 6.0 Steel

20174033

Fiyat Aralığı
8.143,5278 TL - 6.107,7278 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    165.0
  • Stroke max
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 1200.0 M10 28.0 Steel

20174125

Fiyat Aralığı
96.907,0304 TL - 72.680,3547 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    1200.0
  • Stroke max
    972.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 300.0 M10 28.0 Steel

20162405

Fiyat Aralığı
14.250,9278 TL - 10.688,1139 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    300.0
  • Stroke max
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 1200.0 M8 22.0 Steel

20174071

Fiyat Aralığı
70.739,6243 TL - 53.054,7182 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    1200.0
  • Stroke max
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 500.0 M10 28.0 Steel

20162429

Fiyat Aralığı
25.380,2956 TL - 19.035,2217 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    500.0
  • Stroke max
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 700.0 M10 28.0 Steel

20174088

Fiyat Aralığı
46.417,2234 TL - 34.812,8356 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    700.0
  • Stroke max
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 800.0 M10 28.0 Steel

20174095

Fiyat Aralığı
52.118,1191 TL - 39.088,6713 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    800.0
  • Stroke max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 280.0 M5 11.0 Steel

20162467

Fiyat Aralığı
7.459,0269 TL - 5.594,3521 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • l1
    280.0
  • Stroke max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5