Çapraz Makaralı Ray Setleri, konumlandırma ve pürüzsüz kılavuz işlevi sağlayan doğrusal hareket sistemleridir. İki paralel ray ve çapraz rulmanlı yataktan oluşan tasarımı, yüksek hassasiyetli doğrusal hareketi ve olağanüstü yük taşıma kapasitesini mümkün kılar.
Yüklerin eşit bir şekilde dağıtılmasıyla oluşan minimum sapma ve yüksek tekrarlanabilirlik sayesinde hassas hareket kontrolü elde edilir. Küçük boyutu sayesinde alanın sınırlı olduğu veya kompakt bir tasarım gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Her birinde iki makara kafesi ve sekiz baş cıvata bulunan dört ray içerir. Korozyona ve -40 C ila +80C arasında sıcaklıklara dayanıklıdır. Endüstriyel, otomotiv, tıbbi ekipman, makine aletleri ve savunma sanayi gibi uygulama alanları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1000
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Stroke max | d3 | l1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.854,5791 TL - 5.139,3295 TL | 7 Stokta |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
154.0
|
M5
|
200.0
|
||
| 51.151,0321 TL - 68.201,2669 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
| 3.043,8652 TL - 4.058,4869 TL | 18 Stokta |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
45.0
|
M2
|
60.0
|
||
| 2.381,9843 TL - 3.175,9791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
44.0
|
M3
|
60.0
|
||
| 2.625,8869 TL - 3.501,1826 TL | 7 Stokta |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
37.0
|
M2
|
50.0
|
||
| 3.766,3939 TL - 5.021,9678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
61.0
|
M2
|
80.0
|
||
| 3.766,3939 TL - 5.021,9678 TL | 4 Stokta |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
100.0
|
M3
|
120.0
|
||
| 7.176,7687 TL - 9.568,9156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
148.0
|
M3
|
180.0
|
||
| 31.298,8678 TL - 41.731,6052 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
| 46.302,1565 TL - 61.736,2087 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
894.0
|
M8
|
1100.0
|
||
| 2.551,7982 TL - 3.402,5069 TL | 27 Stokta |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
| 3.054,0278 TL - 4.071,9278 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
| 3.206,4669 TL - 4.275,18 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
| 1.624,0504 TL - 2.165,2913 TL | 4 Stokta |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
34.0
|
M4
|
50.0
|
||
| 1.903,3582 TL - 2.537,7017 TL | 14 Stokta |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
13.0
|
M2
|
20.0
|
||
| 1.985,3147 TL - 2.646,8678 TL | 1 Stokta |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
21.0
|
M2
|
30.0
|
||
| 2.381,9843 TL - 3.175,9791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
29.0
|
M2
|
40.0
|
||
| 5.639,2643 TL - 7.519,0191 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
224.0
|
M4
|
275.0
|
||
| 2.574,746 TL - 3.432,9947 TL | 6 Stokta |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
80.0
|
M6
|
100.0
|
||
| 3.206,4669 TL - 4.275,18 TL | 21 Stokta |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
53.0
|
M2
|
70.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin