20161989
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1 - 4 | 3.175,9791 TL |
5 - 9 | 2.858,3156 TL |
10 - 19 | 2.699,6478 TL |
20 + | 2.381,9843 TL |
l1 | 60.0 |
---|---|
Stroke max | 44.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
No. of rollers | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 2.93 |
Static load C0 max. kN | 2.92 |
Weight kg | 0.05 |
Malzeme | Steel |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin