Menü Arama

Çapraz Rulmanlı Kızak Takımı 1100.0 M8 22.0 Steel

Çapraz Makaralı Ray Seti, pürüzsüz yerleştirme ve kılavuzlu uygulamalar sunan doğrusal hareket sistemidir. Ağır yükleri dağıtır ve alanın sınırlı olduğu uygulamalarda idealdir. Korozyona dirençli olup -40°C ila +80°C arasında sıcaklığa dayanabilir.
Ürün kodu:

20159337

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 4 61.736,2087 TL
5 - 9 55.562,5878 TL
10 - 19 52.475,7773 TL
20 + 46.302,1565 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

61.736,21 TL

1 x 61.736,2087 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
l1 1100.0
Stroke max 894.0
w1 22.0
d1 6.8
d2 10.5
d3 M8
h1 +0|-0.3 44.0
h2 20.2
h3 9.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 5.2
No. of rollers 47.0
Dyn. load C max. kN 337.0
Static load C0 max. kN 341.0
Weight kg 13.50
Malzeme Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin