Menü Arama

Başlıklı Altıgen Soket Vidalar – PEEK

Stokta

PEEK'ten üretilen Başlıklı altıgen soket Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.

Kapak başlığı şekli düzgün ve aynı hizada bir bitiş sağlar. Montaj sırasında kayma veya hasar tehlikesini azaltarak altıgen anahtar veya anahtarla güvenli bir şekilde sıkmaya olanak tanıyan gömme altıgen tahrikli silindirik bir kafaya sahiptir.

Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0083

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 h1 A/F l1 ±0.2 Satın Al
90,7966 TL - 99,9495 TL 747 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
10.0
159,9925 TL - 176,1016 TL 411 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
25.0
323 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
30.0
76,8843 TL - 84,5727 TL 503 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
20.0
180,495 TL - 198,4347 TL 90 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
35.0
168,0471 TL - 184,8884 TL 107 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
25.0
459 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
15.0
97,7528 TL - 107,638 TL 571 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
12.0
105,0752 TL - 115,6925 TL 371 Stokta
10.0
M6
6.0
5.0
20.0
396 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
20.0
51,9884 TL - 57,114 TL 310 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
12.0
76,5181 TL - 84,2066 TL 403 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
15.0
923 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
12.0
58,9446 TL - 64,8024 TL 508 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
20.0
121,1843 TL - 133,2661 TL 207 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
30.0
299 Stokta
13.0
M8
8.0
6.0
30.0
49,4256 TL - 54,5512 TL 310 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
10.0
57,4801 TL - 63,338 TL 716 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
10.0
87,8677 TL - 96,6545 TL 466 Stokta
8.5
M5
5.0
4.0
25.0
54,1851 TL - 59,6768 TL 424 Stokta
7.0
M4
4.0
3.0
15.0
  • / 2
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20832841

Fiyat Aralığı
99,9495 TL - 90,7966 TL

Stok Seviyeleri
747 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 25.0 10.0 Beige PEEK

20832872

Fiyat Aralığı
176,1016 TL - 159,9925 TL

Stok Seviyeleri
411 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 30.0 10.0 Beige PEEK

20700300


Stok Seviyeleri
323 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20832810

Fiyat Aralığı
84,5727 TL - 76,8843 TL

Stok Seviyeleri
503 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 35.0 13.0 Beige PEEK

20832896

Fiyat Aralığı
198,4347 TL - 180,495 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20832889

Fiyat Aralığı
184,8884 TL - 168,0471 TL

Stok Seviyeleri
107 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20700324


Stok Seviyeleri
459 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20832858

Fiyat Aralığı
107,638 TL - 97,7528 TL

Stok Seviyeleri
571 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20832865

Fiyat Aralığı
115,6925 TL - 105,0752 TL

Stok Seviyeleri
371 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    6.0
  • A/F
    5.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20700225


Stok Seviyeleri
396 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 12.0 7.0 Beige PEEK

20832742

Fiyat Aralığı
57,114 TL - 51,9884 TL

Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20832803

Fiyat Aralığı
84,2066 TL - 76,5181 TL

Stok Seviyeleri
403 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 12.0 8.5 Beige PEEK

20700386


Stok Seviyeleri
923 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20832766

Fiyat Aralığı
64,8024 TL - 58,9446 TL

Stok Seviyeleri
508 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 30.0 8.5 Beige PEEK

20832834

Fiyat Aralığı
133,2661 TL - 121,1843 TL

Stok Seviyeleri
207 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M8 30.0 13.0 Beige PEEK

20700218


Stok Seviyeleri
299 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    13.0
  • h1
    8.0
  • A/F
    6.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 10.0 7.0 Beige PEEK

20832735

Fiyat Aralığı
54,5512 TL - 49,4256 TL

Stok Seviyeleri
310 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 10.0 8.5 Beige PEEK

20832797

Fiyat Aralığı
63,338 TL - 57,4801 TL

Stok Seviyeleri
716 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 25.0 8.5 Beige PEEK

20832827

Fiyat Aralığı
96,6545 TL - 87,8677 TL

Stok Seviyeleri
466 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    5.0
  • A/F
    4.0
Vida Kapağı Altıgen Başlı M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20832759

Fiyat Aralığı
59,6768 TL - 54,1851 TL

Stok Seviyeleri
424 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    4.0
  • A/F
    3.0