Menü Arama

Vida Kapağı Altıgen Başlı M6 30.0 10.0 Beige PEEK

Başlıklı altıgen soket Vidalar, güvenli sıkma için girintili altıgen sürücüye sahip silindirik bir başlığa sahiptir. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20700300

323 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M6
l1 ±0.2 30.0
d2 10.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tensile strength N 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK
Kafa Tipi Altıgen Başlı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin