Menü Arama

Vida Kapağı Altıgen Başlı M5 30.0 8.5 Beige PEEK

Başlıklı altıgen soket Vidalar, güvenli sıkma için girintili altıgen sürücüye sahip silindirik bir başlığa sahiptir. Olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç termal stabilite. 260 °C adresine kadar olan sıcaklıklarda çalışır. PEEK'ten yapılmıştır.
Ürün kodu:

20832834

207 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
20 - 99 133,2661 TL
100 + 121,1843 TL
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Toplam fiyat:

2.665,32 TL

20 x 133,2661 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 M5
l1 ±0.2 30.0
d2 8.5
h1 5.0
A/F 4.0
Çekme dayanımı (N) 116 N/mm
Renk Beige
Malzeme PEEK
Kafa Tipi Altıgen Başlı

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin