PEEK'ten üretilen Başlıklı altıgen soket Vidalar, olağanüstü mekanik mukavemet, kimyasal direnç ve termal stabilite sağlar.
Kapak başlığı şekli düzgün ve aynı hizada bir bitiş sağlar. Montaj sırasında kayma veya hasar tehlikesini azaltarak altıgen anahtar veya anahtarla güvenli bir şekilde sıkmaya olanak tanıyan gömme altıgen tahrikli silindirik bir kafaya sahiptir.
Yapısal bütünlüğünü ve performansını 260 C adresine kadar olan sıcaklıklarda korur. Bu sayede medikal, elektronik ve otomotiv sektörlerinde kullanım için idealdir. Malzeme: PEEK Renk: Beige Seri Kodu: SRK0083
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | h1 | A/F | l1 ±0.2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,0752 TL - 115,6925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
20.0
|
||
| 76,5181 TL - 84,2066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
15.0
|
||
| 259 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
30.0
|
|||
| 87,8677 TL - 96,6545 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
25.0
|
||
| 396 Stokta |
13.0
|
M8
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
|||
| 76,8843 TL - 84,5727 TL | 503 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
20.0
|
||
| 121,1843 TL - 133,2661 TL | 207 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
30.0
|
||
| 51,9884 TL - 57,114 TL | 310 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
12.0
|
||
| 57,4801 TL - 63,338 TL | 716 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
10.0
|
||
| 49,4256 TL - 54,5512 TL | 310 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 97,7528 TL - 107,638 TL | 571 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
||
| 52,3545 TL - 57,4801 TL | 257 Stokta |
8.5
|
M5
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
||
| 46,8628 TL - 51,6223 TL | 671 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
12.0
|
||
| 39,5405 TL - 43,5677 TL | 258 Stokta |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
8.0
|
||
| 59,6768 TL - 65,5347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
M3
|
3.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 54,1851 TL - 59,6768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
15.0
|
||
| 46,8628 TL - 51,6223 TL | 310 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
||
| 58,9446 TL - 64,8024 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
20.0
|
||
| 63,7041 TL - 69,9281 TL | 264 Stokta |
7.0
|
M4
|
4.0
|
3.0
|
25.0
|
||
| 159,9925 TL - 176,1016 TL | 411 Stokta |
10.0
|
M6
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin