10295489
50M025045N010
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4663 kr |
| 5000 - 19999 | 0,4197 kr |
| 20000 + | 0,3777 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Huvuddiameter | 0.197 in |
|---|---|
| Huvuddiameter | 5.0 mm |
| Huvudets höjd | 0.059 in |
| Huvudets höjd | 1.5 mm |
| Gängstorlek | M2.5 x 0.45 |
| Diameter, stigning | 0.02 in |
| Diameter, stigning | 0.5 mm |
| Gängans längd | 0.394 in |
| Gängans längd | 10.0 mm |
| Typ av huvud | Platt huvud |
| Drevtyp | Bits med spår |
| Material | Nylon 6/6 |
| Slutför | Utan finish |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Specifikationer | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta