Ako vybrať vhodné lineárne puzdrá pre vašu aplikáciu

Výber lineárnych puzdier

Lineárne guľôčkové puzdro je typ lineárneho ložiska, hoci tieto pojmy sa často používajú zameniteľne. Lineárne guľôčkové puzdrá sú mechanické súčiastky používané v systémoch lineárneho pohybu na zabezpečenie plynulého a presného chodu. Zvyčajne sa montujú na lineárnu hriadeľ a poskytujú podporu a nízkotrecie vedenie. V tomto sprievodcovi sa bližšie pozrieme na tieto témy:

Typy lineárnych puzdier

Lineárne puzdro alebo lineárne ložisko pozostáva z vonkajšieho puzdra s vnútornou časťou, ktorá obsahuje rady guľôčok alebo valivých teliesok. Tieto sa vo vnútri puzdra pohybujú po obežných dráhach, čím znižujú trenie a umožňujú hladký a presný pohyb lineárnej hriadele po celej jej dĺžke.  

Lineárne puzdrá sa používajú v širokom spektre aplikácií – od strojárstva, automatizácie a robotiky až po výrobu – tam, kde je potrebný presný lineárny pohyb. Znižujú opotrebovanie a trenie medzi pohyblivými časťami, čím zvyšujú účinnosť a spoľahlivosť systémov.  

Naša ponuka zahŕňa puzdro so 4–6 obežnými dráhami guľôčok a s prevádzkovým teplotným rozsahom od -20 °C do +120 °C, v závislosti od konštrukcie ložiska. Sú určené na použitie s kalenými hriadeľami. Typické aplikácie zahŕňajú automatizačné systémy, CNC stroje a výrobné procesy.  

Tieto puzdrá spadajú do tolerančnej triedy h6, čo znamená, že majú presnú toleranciu. Viac o tolerančných triedach sa dozviete v našom sprievodcovi *Ako vybrať ideálnu lineárnu hriadeľ pre vašu aplikáciu*.

Uzavreté, Otvorené a Nastaviteľné lineárne guľôčkové puzdrá

Uzavreté, Otvorené a Nastaviteľné lineárne guľôčkové puzdrá

  • Najbežnejšie lineárne Guľôčka Klzné ložiská sú Štandardný a Long verzia.
  • Pri inštalácii na lineárny hriadeľ Guľôčka ložiská cirkulujú medzi vnútornými a vonkajšími dráhami a zabezpečujú Hladké, lineárny pohyb.
  • K dispozícii v oceli alebo Stainless Steel
  • Len na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Materiál: Kalené a brúsené telo z ložiskovej ocele; Stainless Steel
  • Jednotlivé teleso zo živice (POM)
  • Koncové tesnenia-UU z nitrile kaučuku (NBR)
  • Ideálne pre aplikácie s lineárnymi ložiskami, ktoré si vyžadujú časté zmeny alebo jemné nastavenia, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.
  • Lineárne Guľôčka Klzné ložiská v štýle Otvorené sú určené na použitie s Podperné koľajnice hriadeľa

Nastaviteľný Typ mávnútornú drážku po celej dĺžke telesa, ktorá uzatvára vôľu medzi vnútornými a vonkajšími dráhami medzi guľôčkami a hriadeľom pri inštalácii do tesného puzdra, aby sa eliminovala vôľa.

Kompaktné lineárne guľôčkové puzdrá

Kompaktné lineárne guľôčkové puzdrá

  • Nízkonákladové, nalisovateľné lineárne guľôčkové puzdro  
  • 4–6 obežných dráh guľôčok uložených v klietke odolnej proti korózii  
  • Kompaktný dizajn umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným miestom  
  • Nízke trenie pre znížené opotrebovanie a predĺženú životnosť  
  • Vysoká nosnosť  
  • Určené výhradne na použitie s kalenými hriadeľami  
  • Tesnenie odolné voči oleju  
  • Materiál: odolné plastové telo s kalenými oceľovými segmentmi obežných dráh odolnými proti korózii
Lineárne guľôčkové puzdrá s prírubou

Prírubové lineárne guľôčkové puzdrá

  • Prírubové lineárne puzdrá sa jednoducho montujú na povrch pomocou skrutiek alebo skrutkových spojov.  

  • Dostupné v prevedení z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele.  

  • Predĺžená dĺžka im poskytuje vyššiu nosnosť a stabilitu v porovnaní so štandardnými guľôčkovými puzdrami rovnakej veľkosti.  

  • Nízke trenie znižuje opotrebovanie.  

  • Guľôčky rovnomerne rozkladajú zaťaženie po celom prírubovom puzdre, čo zabezpečuje vysokú nosnosť, minimalizuje koncentráciu napätia a predlžuje životnosť systému.  

  • Materiál: kalené a brúsené telo z ložiskovej ocele  

  • Jednodielne telo z držiaka z živice (POM)  

  • Tesnenia End-Seals-UU z nitrilovej gumy (NBR)  

  • Určené na použitie s kalenými hriadeľami.  

Ideálne pre: automatizačné systémy, CNC stroje, montážne systémy a výrobné procesy.

Superball otvorené lineárne guľôčkové puzdrá

Superball otvorené lineárne guľôčkové puzdrá

  • Trojnásobná nosnosť a životnosť 27-krát dlhšia ako pri tradičných lineárnych puzdrách. 
  • Dostupné v uzavretých aj otvorených variantoch.  
  • Otvorená konštrukcia umožňuje použitie v kombinácii s podpernými lištami hriadeľov.  
  • Zabezpečujú samonastavovanie, čo predlžuje životnosť pohybu tým, že minimalizuje trenie medzi hriadeľom a guľôčkami a umožňuje mierne nepresnosti medzi hriadeľom a ložiskom.  
  • Tesnenia End-Seals-UU z nitrilovej gumy (NBR).

Prezrite si celý náš sortiment lineárnych puzdier

Faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere lineárnych ložísk

Vyberte lineárne ložiská, ktoré zodpovedajú vášmu pohybovému systému, pričom zohľadnite nasledujúce faktory. Na body, ktoré si vyžadujú podrobnejšie vysvetlenie, sa pozrieme ďalej.

  • Nosnosť: Posúďte maximálne axiálne a radiálne zaťaženie, ktorému budú lineárne ložiská vo vašej aplikácii vystavené. Uistite sa, že vybrané ložiská majú kapacitu presahujúcu očakávané zaťaženie.
  • Typ zaťaženia: Zvážte charakter zaťaženia – či ide prevažne o axiálne, radiálne alebo kombinované zaťaženie. Rôzne typy lineárnych ložísk sú optimalizované pre konkrétne orientácie zaťaženia.
  • Rýchlosť a zrýchlenie: Vyhodnoťte požadované parametre rýchlosti a zrýchlenia pre váš lineárny pohybový systém. Niektoré lineárne ložiská sú optimalizované na vysokorýchlostné aplikácie, iné sú navrhnuté pre pomalšie scenáre s veľkým zaťažením.
  • Presnosť a presné polohovanie: Určte úroveň presnosti a presného polohovania, ktorú vaša aplikácia s lineárnymi ložiskami vyžaduje. Presné ložiská s užšími toleranciami a zníženou vôľou sú nevyhnutné pre úlohy s vysokou presnosťou.
  • Podmienky prostredia: Zohľadnite faktory prostredia, ako napríklad vystavenie vlhkosti. Vyberte ložiská, ktoré odolajú špecifickým podmienkam vašej aplikácie.
  • Kompatibilita s hriadeľom: Overte, či sú vybrané lineárne ložiská kompatibilné s materiálom, rozmermi a povrchovou úpravou hriadeľa alebo koľajnice. Správna kompatibilita zaručuje hladký a efektívny chod.
  • Mazanie: Určte metódu a frekvenciu mazania potrebnú pre vašu aplikáciu. Niektoré ložiská sú predmazané, iné môžu vyžadovať pravidelné mazanie. Zohľadnite požiadavky na údržbu a citlivosť na znečistenie.
  • Tesnenie a ochrana: Zvážte, či vaša aplikácia vyžaduje dodatočné tesnenie alebo ochranu proti vniknutiu prachu, nečistôt alebo vlhkosti do ložiska. Tesnené alebo tienené ložiská sú vhodné do náročného prostredia.
  • Životnosť: Vypočítajte očakávanú životnosť lineárnych ložísk na základe prevádzkových podmienok a údajov od výrobcu. Vyberte ložiská s dostatočnou životnosťou pre vašu aplikáciu.
  • Hlučnosť a vibrácie: Posúďte prípustnú úroveň hluku a vibrácií pre vašu aplikáciu. Niektoré ložiská sú navrhnuté na tichší a plynulejší chod.

Analýza nosnosti lineárnych puzdier

Analýza nosnosti lineárnych puzdier je zásadným krokom na predchádzanie predčasnému zlyhaniu, zabezpečenie dlhej životnosti systémov lineárneho pohybu a splnenie výkonových požiadaviek konkrétnych aplikácií. Konštruktéri a dizajnéri musia tieto faktory starostlivo zvážiť pri výbere lineárneho puzdra, aby sa zaručila spoľahlivá a efektívna prevádzka.

Typy zaťaženia: Lineárne puzdrá sa zvyčajne stretávajú s dvoma základnými typmi zaťaženia:

  • Axiálne zaťaženie: sila pôsobiaca pozdĺž osi puzdra, rovnobežne s jeho dĺžkou. Ide o hlavný parameter pri návrhu a analýze lineárnych puzdier.  

  • Radiálne zaťaženie: sila pôsobiaca kolmo na os puzdra. Aj keď sú lineárne puzdrá primárne určené pre axiálne zaťaženia, niektoré môžu tolerovať aj obmedzené radiálne zaťaženia.  

Statické a dynamické zaťaženia: Analýza lineárnej únosnosti zahŕňa statické aj dynamické podmienky zaťaženia:

  • Statická nosnosť: maximálne axiálne zaťaženie, ktoré puzdro unesie v stave pokoja bez trvalej deformácie alebo poškodenia.  
  • Dynamická nosnosť: maximálne axiálne zaťaženie počas pohybu, pričom sa berú do úvahy rýchlosť, zrýchlenie a počet cyklov pred opotrebovaním alebo zlyhaním.

Rozloženie zaťaženia: V praxi nie je zaťaženie rozložené rovnomerne. Pri analýze nosnosti sa zohľadňuje, ako je zaťaženie rozložené po dĺžke puzdra, a určuje sa maximálne zaťaženie, ktorému môžu byť vystavené konkrétne časti puzdra.

Podmienky prostredia: Teplota, vlhkosť a prítomnosť nečistôt môžu ovplyvniť nosnosť ložiska. Nepriaznivé podmienky môžu jeho schopnosť prenášať zaťaženie znížiť.

Mazanie: Správne mazanie je nevyhnutné na minimalizáciu trenia a opotrebenia. Nedostatočné alebo nesprávne mazanie môže viesť k zníženiu nosnosti a skráteniu životnosti.

Výber materiálu: Materiál puzdra a valivých telies výrazne ovplyvňuje nosnosť. Je potrebné ho prispôsobiť zaťaženiu a podmienkam prostredia.

Zarovnanie a montáž: Presné zarovnanie a pevná montáž zabezpečujú rovnomerné rozloženie zaťaženia a udržanie puzdra v rámci špecifikovanej nosnosti.

Bezpečnostný faktor: Pri návrhu sa bežne používa bezpečnostný faktor, ktorý vytvára rezervu pre nepresnosti v odhade zaťaženia, zmeny prevádzkových podmienok a možnosť neočakávaného preťaženia.

Bezpečnostné faktory: Bežnou praxou je aplikovať bezpečnostný faktor na vypočítanú lineárnu nosnosť, aby sa zabezpečila bezpečnostná rezerva pri návrhu. To zohľadňuje neistoty pri odhade zaťaženia, zmeny prevádzkových podmienok a možnosť neočakávaného preťaženia.

Úvahy pri výbere materiálu puzdra  

Výber vhodného materiálu puzdra je rozhodujúci. Materiál musí zohľadňovať rôzne faktory, aby sa zabezpečil optimálny výkon a dlhá životnosť.

Zaťaženie a typ zaťaženia

  • Zvážte veľkosť a smer zaťaženia, ktorému bude puzdro vystavené. Hodnoťte axiálne (pozdĺž osi puzdra) aj radiálne (kolmo na os puzdra) zaťaženia. 
  • Určte, či pôjde o statické alebo dynamické zaťaženia. Dynamické zaťaženia zahŕňajú nepretržitý pohyb, čo môže zvýšiť opotrebenie a tvorbu tepla.

Odporúčame: Oceľ a kompozitné materiály majú vynikajúcu nosnosť pri axiálnych aj radiálnych zaťaženiach. Oceľ je obzvlášť pevná a vhodná pre ťažké zaťaženia.

Podmienky prostredia  

  • Vyhodnoťte teplotu, vlhkosť a vystavenie chemikáliám, vlhkosti alebo korozívnym látkam. Niektoré materiály sú odolnejšie voči týmto vplyvom než iné.  
  • V exteriéri alebo náročných podmienkach použite materiály s povrchovou úpravou proti korózii alebo puzdrá z nehrdzavejúcej ocele.

Odporúčame: Nehrdzavejúca oceľ je často preferovaná pre náročné prostredia vďaka odolnosti voči korózii. Plastové materiály tiež poskytujú odolnosť proti korózii.

Rýchlosť a trenie

  • Zohľadnite rýchlosť, pri ktorej bude puzdro pracovať. Aplikácie s vysokou rýchlosťou vyžadujú materiály, ktoré minimalizujú trenie a tvorbu tepla.  
  • Koeficient trenia materiálu puzdra môže ovplyvniť účinnosť systému a spotrebu energie.

Odporúčame: Materiály s prirodzenými samomazacími vlastnosťami, ako PTFE a POM, sú vysoko vhodné pre vysokorýchlostné aplikácie, pretože účinne znižujú trenie a teplo.

Odolnosť voči opotrebeniu

  • Posúďte riziko opotrebenia spôsobené opakovaným pohybom a kontaktom s inými časťami. Materiály s vysokou odolnosťou voči opotrebeniu predlžujú životnosť puzdra.  

  • Zvážte samomazné materiály alebo povrchové úpravy znižujúce opotrebenie.

Odporúčame: POM má vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu, čo je kľúčové pri lineárnych puzdrách s neustálym kĺzaním a kontaktom medzi pohyblivými časťami.

Náraz a vibrácie

  • Ak aplikácia zahŕňa nárazy alebo vibrácie, vyberte materiály, ktoré tieto sily absorbujú alebo tlmia, aby sa zabránilo predčasnému zlyhaniu alebo poškodeniu.  
  • Kompozitné alebo elastomérové puzdrá môžu byť vhodné na tlmenie nárazov. 

Odporúčame: Elastoméry, ako guma, sú vynikajúce na absorpciu nárazov a tlmenie vibrácií a sú vhodné pre aplikácie s významnými dynamickými silami.

Použitie lineárnych puzdier

Kompatibilita hriadeľa s lineárnymi ložiskami  

Hriadeľ a lineárne ložiská musia byť kompatibilné, aby bol zabezpečený plynulý lineárny pohyb.

Pripravili sme túto tabuľku, ktorá ukazuje lineárne ložiská kompatibilné s konkrétnymi lineárnymi hriadeľmi z našej ponuky:

Typ lineárneho ložiska Kalené duté hriadele Kalené hriadele z nehrdzavejúcej ocele Kalené oceľové hriadele Nehrdzavejúca oceľ AISI 303/316 Hliníkové hriadele
Uzavreté, otvorené a nastaviteľné lineárne guľôčkové puzdrá    
Dvojité predĺžené lineárne guľôčkové puzdrá    
Kompaktné lineárne guľôčkové puzdrá    
Predné prírubové guľôčkové puzdrá    
Predné prírubové predĺžené guľôčkové puzdrá    
Stredové prírubové predĺžené guľôčkové puzdrá    
Superball otvorené a uzavreté guľôčkové puzdrá    
Keramické ložiská      

Použiť s keramickými guľôčkovými ložiskami

Použiť s keramickými guľôčkovými ložiskami

Prezrite si naše lineárne hriadele

 

Úvahy pri montáži a inštalácii lineárnych ložísk 

Montáž a inštalácia lineárnych ložísk sú kľúčové pre ich správnu funkciu, dlhú životnosť a výkon v systéme lineárneho pohybu. Tu sú dôležité faktory, ktoré treba pri montáži a inštalácii zohľadniť:

Čisté prostredie bez nečistôt

Uistite sa, že miesto inštalácie je čisté a bez prachu, nečistôt, úlomkov a iných kontaminantov, ktoré môžu ovplyvniť výkon a životnosť ložísk.

Správne zarovnanie

Zabezpečte presné zarovnanie lineárnych ložísk a hriadeľa alebo koľajnice, aby ste predišli zasekávaniu alebo nerovnomernému zaťaženiu. Nesprávne zarovnanie môže viesť k predčasnému opotrebeniu a zníženiu presnosti systému.

Rovinnosť a kruhovitosť hriadeľa/koľajnice

Overte, že hriadeľ alebo koľajnica sú rovné a kruhové podľa špecifikovaných tolerancií výrobcu, aby sa predišlo problémom pri prevádzke.

Mazanie

Použite vhodné mazivo odporúčané výrobcom. Správne mazanie znižuje trenie, minimalizuje opotrebenie a predlžuje životnosť ložísk.

Vyhnite sa nadmernému mazaniu

Nepoužívajte nadmerné množstvo maziva, pretože môže zachytávať nečistoty a spôsobovať problémy s výkonom. Dodržujte odporúčania výrobcu ohľadom množstva a frekvencie mazania.

Správne usadenie

Zabezpečte, aby lineárne ložiská správne sedeli na hriadeli alebo koľajnici – nesmú byť príliš voľné ani príliš tesné. Postupujte podľa špecifikácií výrobcu pre vôľu a uloženie.

Správna orientácia

Inštalujte lineárne ložiská v správnej orientácii podľa pokynov výrobcu. Ložiská sú často označené pre správny smer montáže.

Rovnomerné rozloženie zaťaženia

Pri použití viacerých ložísk v systéme rovnomerne rozložte zaťaženie, aby sa predišlo preťaženiu jednotlivých ložísk.

Pevné upevnenie 

Každé lineárne ložisko musí byť pevne pripevnené k nosnej konštrukcii alebo puzdru, aby sa zabránilo jeho pohybu počas prevádzky. Skrutky dotiahnite podľa odporúčaných momentov.

Kontrola vôlí alebo zasekávania 

Po montáži skontrolujte, či sa ložiská pohybujú hladko, bez nadmernej vôle alebo zasekávania.

Plán údržby 

Stanovte plán pravidelnej kontroly, čistenia a mazania lineárnych ložísk, aby sa udržali v optimálnom stave.

Pokyny výrobcu  

Vždy sa riaďte inštalačnými pokynmi výrobcu, ktoré môžu byť špecifické pre daný typ ložiska.

Odborné poradenstvo

V prípade nejasností alebo pri zložitých montážach sa poraďte s odborníkmi.

Stiahnite si bezplatné CAD modely a vyskúšajte pred nákupom

Stiahnite si bezplatné CAD modely a požiadajte o bezplatné vzorky, ktoré sú dostupné pre väčšinu našich riešení. Je to skvelý spôsob, ako sa uistiť, že ste si vybrali presne to, čo potrebujete.

Ak si nie ste istí, ktorý produkt je najvhodnejší pre váš stroj na spracovanie dreva alebo kovu, naši odborníci vám radi poradia. Bez ohľadu na vaše požiadavky sa môžete spoľahnúť na rýchle odoslanie.

Požiadajte o bezplatné vzorky alebo si stiahnite CAD modely už teraz.


Máte otázky?
Napíšte nám na sales@essentracomponents.sk alebo zavolajte našim odborníkom: +421 2 21 29 11 11 – radi vám pomôžeme s ideálnym riešením pre vašu aplikáciu.