Prípadová štúdia: EAE Elektroteknik A.S.
Spoločnosť EAE Elektroteknik A.S. je členom skupiny EAE, ktorá bola založená v roku 1995 s cieľom výroby nízkonapäťových rozvodných skríň pod značkou E-Kabin.
Keď spoločnosť EAE začala čeliť rastúcim požiadavkám zákazníkov na zlepšenie produktivity a efektívnosti ich systému zamykania skriniek dátových rozvádzačov, spoločnosť Essentra vyvinula z existujúceho výrobku nové riešenie uzamykania jednoduchým pohybom. To ušetrilo zákazníkom spoločnosti EAE drahocenný čas a zvýšilo spokojnosť s výrobkom.
ZÁKAZNÍK - EAE Elektroteknik A.S.
ODVETVIE - Výroba zariadení
PROJEKT - Uzamykací systém pre dátové skrine
RIEŠENIE - Zvýšenie produktivity a efektivity vďaka zákazkovému lineárnemu uzamykaciemu systému od Essentra
O spoločnosti
EAE Elektroteknik A.S. je členom EAE Group, ktorá bola založená v roku 1995 na výrobu nízkonapäťových elektrických rozvádzačov pod značkou E-Kabin.
Výzva
EAE sa dlhodobo zameriava na poskytovanie robustných a funkčných riešení, ktoré efektívne spĺňajú požiadavky zákazníkov. To platí aj pre ich RACK dátové skrine.
Pôvodne boli tieto skrine vybavené 3-bodovým uzamykacím systémom, avšak na základe rastúcich požiadaviek zákazníkov bolo potrebné vyvinúť produktívnejší systém s jednoduchším ovládaním.
Cieľom bolo:
- zvýšiť funkčnosť,
- zjednodušiť manipuláciu (jednobodový pohyb),
- zachovať bezpečnosť uzamykania.
ZADANIE
Spoločnosť EAE je hrdá na to, že poskytuje funkčné a spoľahlivé riešenia, ktoré efektívne spĺňajú aj tie najnáročnejšie potreby jej zákazníkov. Ani dátové rozvádzače spoločnosti EAE nie sú výnimkou. Rozvodné skrine boli pôvodne vybavené trojbodovým systémom zamykania. Avšak vzhľadom na požiadavku zákazníka bolo potrebné, aby spoločnosť vyvinula dômyselnejší systém jednoduchého pohybu, ktorý by zvýšil funkčnosť zariadenia a pritom si zachoval bezpečnosť.
RIEŠENIE
Essentra upravila pôvodný produkt a vyvinula nový lineárny jednokrokový uzamykací systém.
Tento systém umožnil:
- Výrazné zrýchlenie procesu zamykania/odomykania
- úsporu času zákazníkov
- lepšenie celkovej spokojnosti s produktom
Najdôležitejším kritériom bolo, aby uzamykací systém bol lineárny.
To umožnilo otváranie dverí jediným pohybom pomocou viacbodového uzamykacieho systému, ale bez potreby prevodovky.Výsledkom bolo, že zámok bolo možné nastaviť aj otvoriť v plynulom a rýchlom pohybe, čo zákazníkom EAE šetrilo cenný čas.
Essentra využila svoje špecializované 3D tlačové kapacity a dodala:
- Viacero 3D prototypov
- Plne funkčný model
- Ktorý umožnil EAE dôkladne otestovať produkt v reálnej prevádzke.
Akékoľvek potrebné úpravy boli rýchlo identifikované a Essentra dokázala riešenie flexibilne prispôsobiť. Vďaka tomu sa podarilo zrýchliť uvedenie dátových skríň RACK na trh.
“Essentra Components a EAE majú dlhodobý vzťah trvajúci viac ako 15 rokov. Dodaním tohto upraveného lineárneho uzamykacieho systému nám Essentra umožnila splniť požiadavky našich zákazníkov a výrazne zlepšiť ich produktivitu a efektivitu.”
Ersun Çakmak – E-Kabin R&D Manager – EAE Elektroteknik
Výsledky
Úspora nákladov: Špecialisti Essentra na zákazkové riešenia dokázali do nového produktu zapracovať aj niektoré existujúce komponenty zo sortimentu Essentra. Tým sa znížila potreba investovať do nových foriem na výrobu a ušetrili sa náklady spoločnosti EAE.
Bezproblémová implementácia: Nové riešenie bolo navrhnuté tak, aby presne zapadlo do pôvodného výrezu v skrini, takže nebolo potrebné meniť dizajn dátových skríň RACK.
Produktivita: Vďaka jednokrokovej úprave nový lineárny uzamykací systém priniesol jednoduchšie používanie a vyššiu produktivitu pre zákazníkov EAE.
Bezpečnosť: Okrem samotného princípu uzamykania dokázala Essentra zlepšiť aj ďalšie prvky, napríklad materiál. Telo zámku je teraz vyrobené z kompozitu na báze zinku, čo poskytuje vyššiu úroveň zabezpečenia.
“Essentra nielenže zabezpečila, že produkt výrazne zvýšil jednoduchosť používania a produktivitu pre našich zákazníkov, ale dokázala dokonca využiť aj existujúce komponenty. To znamenalo, že naši zákazníci boli spokojní a zároveň nás zámok nestál nič navyše.” Ersun Çakmak – E-Kabin R&D Manager – EAE Elektroteknik
Pokračujúca Podpora
Po viac ako 15 rokoch spolupráce Essentra naďalej rozvíja toto úspešné partnerstvo tým, že poskytuje spoločnosti EAE podporu. Inovatívny tím výskumu a vývoja (R&D) v Essentre úzko spolupracuje s EAE, aby neustále prinášal nové riešenia v oblasti uzamykacích systémov.
Ak chcete zistiť, ako vám odborníci z Essentry môžu pomôcť priniesť inovácie do vášho podnikania, zavolajte na 00421 2 21 29 11 15 alebo napíšte na sales@essentracomponents.sk