Stručný sprievoda : Priemyselné komponenty pre vonkajšie skrine

Outdoor cabinet

Vonkajšie skrinky majú špecifické požiadavky, aby odolali poveternostným vplyvom a hrozbe vandalizmu alebo krádeže. To platí pre akúkoľvek skriňu, ktorú navrhujete, či už ide o priemyselnú skriňu, vonkajšiu elektrickú skriňu alebo káblovú rozvodnú skriňu.

Aby sme vám uľahčili prácu, pripravili sme pre vás tohto sprievodcu, ktorý vám pomôže pri navrhovaní skrine. Poskytli sme vám na stiahnutie bezplatné súbory CAD našich riešení. Väčšinu produktov si môžete pred kúpou vyskúšať a požiadať o bezplatné vzorky.

Nezabúdajte, že tak ako sa líšia vonkajšie kryty, môže sa líšiť aj umiestnenie komponentov v kryte. Toto je všeobecný návod na komponenty, ktoré si vonkajšie skrine zvyčajne vyžadujú. Napríklad vonkajšia telekomunikačná skriňa má často zadné dvere, takže možno bude potrebné namontovať riešenia na strechu alebo bočné panely, aby sa dvere dali ľahko otvárať.

Hodnoty NEMA a IP

Prvým problémom, ktorý si musíte uvedomiť, je stupeň krytia NEMA alebo IP. Obe tieto normy hovoria o úrovni ochrany pred prachom, nečistotami, vlhkosťou, vodou a inými cudzími predmetmi, napríklad nástrojmi alebo prstami. Ak chcete vonkajšiu skrinku NEMA alebo skrinku s krytím IP, niektoré z vašich komponentov musia mať tiež toto krytie. Tým sa zachová hodnotenie vašej skrine. Viac informácií a ich porovnanie nájdete tu.
 

Ideálne komponenty

Pozrime sa na jednotlivé časti pripojené k rámu a na to, aké komponenty je potrebné zvážiť.

Outdoor cabinet doors

Predné alebo zadné dvere

Ak chcete mať prístup do skrine z oboch strán, tieto komponenty sa hodia pre predné alebo zadné dvere.

Závesy

Existuje mnoho rôznych typov závesov skriniek. Pri vonkajšej skrini by malo byť prioritou zabrániť neoprávnenej manipulácii. Tieto závesy pomôžu udržať zariadenie umiestnené vo vašej vonkajšej skrini v bezpečí.
 

Skrutkovacie závesy skryté závesy

Skryté závesy sú nainštalované vo vnútri skrine, čo poskytuje dodatočnú bezpečnosť. Skrutkovacie závesy skryté závesy sa dodávajú z troch rôznych materiálov: polyamid, oceľové a závesy z nehrdzavejúcej ocele. Oceľové verzie ponúkajú ručné, kolíkové, odnímateľný čap a pružinové varianty. Ak potrebujete oceľové závesy pre vysoké zaťaženie, vyberte si verziu s čapom, ktorá má uhol otáčania 110˚ a vysokú mechanickú pevnosť. Ručné verzie s uhlom otáčania 90˚ sú tiež skvelé pre náročné aplikácie, ako aj pre ľahké potreby. K dispozícii sú aj zvárané skryté závesy.

Position-control hinge

Nastaviteľné trecie pánty so skrutkami na krídla sa dodávajú z rôznych materiálov, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom, takže sú ideálne pre vonkajšie skrine. Úroveň krútiaceho momentu sa dá nastaviť tak, aby dvere získali požadovaný pocit z prevádzky. Závesy s nastaviteľnou polohou ovládania krútiaceho momentu sú obzvlášť užitočné pre vonkajšie elektrické skrine, kde je potrebný častý prístup.

​Weld-on bullet hinges

Zváranie na navarovacie pánty ponúka vysoký stupeň bezpečnosti a pevnosti, a preto sú obľúbené pre vonkajšie aplikácie, od priemyselných skladovacích skríň až po špeciálne vozidlá. Zvárané dvere navarovacie pánty umožňujú plynulé otváranie, čo je ďalšia možnosť, ak je potrebný častý prístup do skrine.

​Metal corner hinges

Rohové závesy kovové, podobne ako skryté závesy, sú namontované vo vnútri skrinky a majú uhol otáčania 180˚. Záves rohových dvierok skrine obsahuje čap, ktorý môžete odstrániť, keď sú dvierka otvorené. To umožňuje odobrať dvere a uľahčiť prístup, keď je potrebná údržba.

​HVAC hinges

Hvac pánty sú vhodné aj pre elektrické panely. Tieto závesy sú vyrobené z tlakového odliatku zliatina zinku, sú to ťažkotonážne voľne výkyvné závesy ideálne pre veľké zapustené dvere do priemyselných skríň. K dispozícii v rôznych prevedeniach

 Inštalácia zámkov na dvere vonkajšej skrinky

Zámky a západky

Ak navrhujete skrinku NEMA alebo IP, vyberte zámky a západky s rovnakou klasifikáciou. Váš výber bude slúžiť aj ako kľučka, pričom buď kľúč umožní otváranie panelových dverí, alebo kľučka bude súčasťou zámku alebo zámky.

Štvrťotáčkové pružinové západky s krytím IP65

Štvrťotáčkové pružinové západky s krytím IP65 sú prachotesné a pomáhajú chrániť zariadenie v skrini pred prúdom vody. Tieto štvrťotáčkové západky so šiestimi rôznymi štýlmi hlavíc a siedmimi rozsahmi uchopenia, z ktorých si môžete vybrať, majú gumové tesnenie na lepšie utesnenie.

Nastaviteľné kompresné západky

Nastaviteľné kompresné západky majú tiež stupeň krytia IP65. Kompresná západka je ideálna nielen na utesnenie proti vniknutiu, ale aj na izoláciu hluku a zníženie vibrácií. Táto webová stránka nastaviteľné kompresné zámky je k dispozícii so zámkom s posunutou vačkou, prípadne si môžete vybrať plochý alebo hlboký vačkový štýl.

Tlakové západky nastaviteľné mini

Tlakové západky nastaviteľné mini, dimenzované na IP65, dokonale vyhovujú malej vonkajšej elektrickej skrini, elektrickej káblovej rozvodnej skrini alebo akejkoľvek aplikácii s obmedzeným priestorom. S nastaviteľným rozsahom uchopenia sa dodávajú s profilové tesnenie.

šálka západka s t

Zapustená západka s “T” rukoväťou je najvhodnejšia pre veľké dveroví panely skríň. Táto zapustená rukoväť z nehrdzavejúcej ocele s krytím IP65 je ideálna do nebezpečných prostredí.

 

kľúčom ovládané výklopné rukoväte a kompresné vačkové západky a

Tieto zdvíhacie a otočné kompresné západky obsahujú kľúčom ovládané výklopné rukoväte a kompresné vačkové západky  majú 90˚ otáčanie. Pružinová rukoväť so zaklapávacím mechanizmom má nízky profil, ktorý sa v prípade nepoužívania schová. Hoci nemajú stupeň krytia IP alebo NEMA, fungujú veľmi dobre vonku aj vnútri. Je ideálna ako ťažká kompresná západka pre všetky typy zariadení, od skríň až po kryty strojov.

Electrical outdoor cabinet
Profilové tesnenia

Tesnenia dverí a tesnenia

Profilové tesnenia sú kompresné tesnenie dverí skrinky. Pripínajú sa na okraje panelov, aby sa zabezpečilo dodatočné utesnenie a vyplnil sa priestor, kde sa povrchy spájajú. Vyberte si materiál EPDM alebo PVC. Obe sú vynikajúce na vonkajšie použitie, chránia pred poveternostnými vplyvmi a otrasmi spôsobenými vibráciami.

Páska na utesnenie poveternostných

Páska na utesnenie poveternostných vplyvov môže tiež pomôcť utesniť medzery medzi nepravidelnými povrchmi. tesniaca páska z EPDM a PVC vytvára vynikajúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom. Je tiež odolný voči poveternostným vplyvom a oxidácii a ponúka prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách.

Tesnenie flipper tesnenia

Tesnenie Flipper  sú dodatočným tesnením k rozvodné skrine. Zvyčajne sa používajú na kovové plechy, nacvaknutie profily, poskytujú ochranu hrán a tesnenie. Na ochranu pred vibráciami a vnikaním vlhkosti a nečistôt použite tesnenie tesnenie flipper. Vyrobené z EPDM. Môžete si vybrať aj tesnenie profilové tesnenie, ktoré plní rovnakú funkciu, ale má iný tvar. Vyrobené tiež z EPDM a dostupné tu.

Horné a bočné panely pre vonkajšie skrinky

Horné a bočné panely

Ak navrhujete vonkajšiu nástennú dátovú skriňu, budete mať prístup len cez predné dvere. V takýchto prípadoch môžete pracovať so zadným panelom. Nižšie uvedené komponenty môžete umiestniť na horný, bočný alebo zadný panel.

Príslušenstvo ventilátorov pre malé skrinky

Filtre pre ventilátory

Filtre pre ventilátory majú  zabezpečiť, aby čistý, filtrovaný vzduch ochladzoval elektroniku umiestnenú v skrini. Udržujú prúdenie vzduchu bez obmedzení tým, že odstraňujú škodlivé častice. Nehrdzavejúca oceľ je ideálnym materiálom pre filter ventilátora sieťkový plát vo vonkajších aplikáciách, pretože má antikorózne vlastnosti. K dispozícii sú aj kovové stránky filtre pre ventilátory.

kryty ventilátorov

Ak chcete zabrániť tomu, aby do lopatiek ventilátora padali nečistoty a spôsobovali prekážky, zvážte tento kovový ochranný kryt ventilátora z ocele. Ochranné kryty ventilátorov sú nevyhnutné na ochranu zariadení, ktoré sa nachádzajú vo vašej skrini. Tu zobrazená stránka ochranný kryt ventilátora sa jednoducho inštaluje pomocou aplikácie montáž skrutkou.

Fan accessories
spínača IP65 Osvetľovací blok LED

Spínače

Príslušenstvo spínača IP65 Osvetľovací blok LED vyžaruje červenú farbu. Na použitie s riadiacimi jednotkami Essentra s krytím IP. Typ usporiadania obvodu: 100-230 V AC. K dispozícii aj so zeleným LED svetlom, žltým, bielym a čiernym, s krytím IP50 alebo IP65.

Zápustné tlačidlové

Zápustné tlačidlové zariadenie obsahuje ovládač, svorku a kontaktný blok. NEMA 4, 4x, 12 13 a IP65 pri správnej inštalácii. Tieto spínače sú olejotesné a vodotesné, majú menovitý výkon 4 A @ 230VAC a skrutkové svorky bezpečné pre prsty. Krátkodobá činnosť „NO“ (skočí späť) alebo udržiavané „NC“ (zostane dole). Vyžaduje si montáž. Schválené podľa UL/CSA/CE.

Spínače s tlačidlom

Spínače s tlačidlom sú s pružinou tlačidlové spínače štart/stop s menovitým výkonom 10 A na 600VAC so skrutkovými svorkami bezpečnými pre prsty. NEMA 4, 4x, 12 13 a IP65 pri správnej inštalácii. Schválené podľa UL/CSA/CE.

Skrutky s podložkou a hlavou torx

Spojovací materiál

Skrutky s podložkou a hlavou torx sú ideálne na mechanické upevnenie materiálov. Sú vyrobené z polyamid 6/6, sú ľahké a odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Inštalované s nástrojmi Torx.

Zásuvné nity

Zásuvné nity s rebrovaným dizajnom, známe ako lamelové nity alebo lamelové uchytenie nity, umožňujú rýchlu a jednoduchú inštaláciu a upevnenie rôznych materiálov vrátane kovu, peny, gumy a plastu. Pružné rebrá sa po vložení do otvoru vychýlia a potom sa pružinami vrátia späť, aby sa bezpečne upevnili na mieste. Tieto plastové zásuvné nity sú k dispozícii vo viac ako 100 veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov. Vyrobené z polyamid 6/6.

Štandardné šesťhranné matice

Štandardné šesťhranné matice sa používajú s kotvami, skrutkami, čapmi, závitovými tyčami a akýmikoľvek inými upevňovacími prvkami so strojovým závitom. Tieto šesťhranné matice sa často kupujú s jednovlnnými pružnými podložkami. Vyrobené z pozinkovanej ocele.

 

Zámok a príruba matice

Zámok a príruba matice - niekedy označované ako prírubové a poistné matice  - sú typom šesťhrannej matice. Príruba na základni funguje ako integrovaná podložka, ktorá rozkladá zaťaženie a zabraňuje poškodeniu súčiastky a zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri použití. Vyrobené z pozinkovaného pozinkovaná oceľ.

Klietkové matice

Klietkové matice sa používajú na štvorcové otvory, ktoré sa bežne nachádzajú na montážnych lištách stojanov na zariadenia. Štvorhranný otvor a klietková matica ako kombinácia v rámci systémov stojanov umožňujú výber veľkosti matice a skrutky. Ak sú závity poškodené, maticu možno ľahko vymeniť, pretože plech je príliš tenký na to, aby sa naň dal použiť závitník alebo závit. Vyrobené z ocele.

 

Štýl P káblová svorka

Káblové svorky a príchytky

Štýl P káblová svorka

Káblová svorka v tvare P je nastaviteľná a upevnená skrutkou. Funkcia blokovania drží káblové zväzky bezpečne na mieste. Káblová svorka v tvare P sa dá znovu otvoriť pre zmeny vedenia. Vyrobená z hliníkovej zliatiny.

Káblové spony pre profily na DIN lištu

Káblové spony pre profily na DIN lištu sú ľahké a na inštaláciu nepotrebujú náradie. Tieto káblové spony sú k dispozícii v rôznych štýloch a sú vyrobené z polyamid 6/6, aby odolali korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

Káblové príchytky

Káblové príchytky sa dodávajú v dvoch kusoch na bezpečné uchytenie káblov. Udržiavaciu lištu možno nastaviť tak, aby sa do nej zmestili káble, alebo ju možno odstrániť, aby sa umožnil prístup na údržbu. Tieto káblové príchytky sa vyrábajú z polyamid 6/6 a na panel sa upevňujú pomocou plochej hlavice Philips strojová skrutka.

káblová svorka

Skrutkovacia káblová svorka je ideálna pre náročné aplikácie. V montážnom otvore má očko, ktoré pomáha rozložiť zaťaženie. K dispozícii je s rebrom, ktoré prebieha pozdĺž vnútornej strany káblovej svorky na uchytenie zväzku, s krimpovaným očkom na pätke. K dispozícii je aj bez rebra s očkom vyčnievajúcim cez spodný otvor. Táto skrutkovacia portálová káblová svorka je vyrobená z polyamidu a hliníka.

drevo káblové svorky

Káblová svorka s výklopným uzamykateľným vrchom má vnútorné rebro presahujúce priemer pre pevný a bezpečný úchop. Uvoľňovacia západka umožňuje jednoduchý prístup pri údržbe, zatiaľ čo jeden držiak je vhodný pre rôzne hrúbky panelov. Táto káblová svorka je vyrobená z tepelne stabilizovaného polyamidu 6/6 a funguje od 40 °C do 125 °C (40 °F až 257 °F).

Cable management inside cabinet
Hranová montáž držiaky káblov nasadzovacie plastových alebo kovových okrajov plechu ako trvalý úchyt na ukotvenie viazacie a sťahovacie pásky

Držiaky viazacích pások

Držiaky káblov s okrajovou montážou sa zacvaknú na hrany plastových alebo kovových plechov ako trvalý prvok na ukotvenie káblových zväzkov a káblových viazacích pások. K dispozícii sú možnosti montáže zhora alebo zboku s rôznymi orientáciami zväzkov. K dispozícii sú aj klipy s predinštalovanými káblovými zväzkami a káblovými viazacími páskami.

Tesniace priechodky (ip67)

Priechodky

Tesniace priechodky (IP67) majú chrániť vašu aplikáciu pred prachom a vodou. Sú ideálne pre elektrickú káblovú rozvodnú skrinku alebo vonkajšiu elektrickú zásuvku. Vyrobené z EPDM, tieto tesniace priechodky (IP67) odolávajú poveternostným vplyvom a vibráciám. Slúžia tiež ako zaslepovacie zátky, kým sa nenainštaluje kábel.

Installing cable management inside outdoor cabinet

Viazacie a sťahovacie pásky

Odolné voči poveternostným vplyvom. Viazacie a sťahovacie pásky sú špecializovanou verziou našich štandardných väzieb, ktoré sú ideálne pre vašu vonkajšiu elektrickú elektroinštalačná krabica alebo akúkoľvek vonkajšiu skrinku. Uzamykateľný, poveternostným vplyvom , viazacie a sťahovacie pásky sú odolné voči UV žiareniu a vyrobené z polyamidu.

Uvoľniteľné stránky štandardné viazacie pásky

Uvoľniteľné štandardné viazacie pásky obsahujú zabudovaný blokovací systém, ktorý zabraňuje náhodnému uvoľneniu. Tieto čierne polyamid viazacie a sťahovacie pásky sú pevné a odolné a obsahujú klip na uvoľnenie, ktorý umožňuje ich opakované použitie.

Sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele

Sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele su odolné voči korózii a extrémnym teplotám. Tieto viazacie a sťahovacie pásky sa ľahko inštalujú ručne a ponúkajú pevnosť a odolnosť. Viazacie a sťahovacie pásky si môžete pozrieť tu.

tepelne stabilizovanej stránky viazacie a sťahovacie pásky

Ak vo vašej skrini vzniká teplo alebo hrozí nebezpečenstvo z vonkajšieho prostredia skrine, premýšľajte o uzamknutí tepelne stabilizovanej viazacej a sťahovacej pásky. Naše tepelne stabilizované viazacie a sťahovacie pásky s označením UL94 V-2 fungujú v náročných podmienkach s rozsahom prevádzkových teplôt od -40 °C do 105°C (-40°F do 221°F).

51.jpg

Zadný panel

Komponenty, ktoré sa dajú umiestniť na bočné panely, sa zvyčajne dajú umiestniť aj na zadný panel, pokiaľ je tento panel neprístupný. Môžete tiež zvážiť tieto komponenty:

šípkou držiaky viazacích pások

Držiaky viazacích pások

Držiaky viazacích pások sú ideálne na použitie na zadných paneloch, keď je obmedzený priestor. Nie je potrebný žiadny montážny hardvér. Zapínajú sa na miesto a dodávajú sa v rôznych štýloch. Vyrobené z polyamid 6/6.

Spring clips

Káblové spony

Závesné pružné spony upínajú káble k panelom pomocou priloženého spojovacieho prvku zatlačením. Tieto plastové káblové spony sú montujú do slepého otvoru a sú vyrobené z polyamid 6/6.

Plné zátky

Plné zátky

K dispozícii sú silikónové zátky, zátky z TPE a TPR, ktoré uzatvárajú dutiny panelu a zároveň chránia pred ostrými hranami. Silikónová verzia má stupeň krytia IP67, aby vám poskytla zátku odolnú voči kvapalinám a pomohla vašej elektrickej skrini s krytím IP67 zachovať jej štandard.

Base of outdoor cabinet
Špirála ovinovač káblov

Špirálový ovinovač káblov

Špirálový ovinovač káblov organizuje káble a vodiče do jedného zväzku. Špirálová konštrukcia umožňuje vedenie káblov do rôznych smerov v ktoromkoľvek bode zväzku. Tento flexibilný ovinovač káblov je k dispozícii v tepelne stabilizovanom polyamide a PE a poskytuje cenovo výhodnú ochranu káblov.

Hadice na ochranu káblov

Plastové hadice na ochranu káblov

Hadice na ochranu káblov sú testované podľa najnáročnejších noriem kvality. Pružné plastové potrubie pre káble má vysokú únavovú životnosť a vysokú nárazovú pevnosť, ktorá pomáha pri obnove v prípade rozdrvenia. K dispozícii je polyamid, PP, PE a polyetylén HD, je samozhášacie a samozhášavý, pričom odoláva UV žiareniu, rozpúšťadlám a olejom.

Držiaky viazacích pások

Držiaky viazacích pások

Multi-káblové zväzky, ktoré je potrebné inštalovať v radoch. Známe aj ako montáž skrutkou káblových zväzkov. Vyrobené z polyamid 6/6.

Fiber cabinets

Stiahnite si bezplatné CAD a vyskúšajte ich pred nákupom

Pre väčšinu riešení sú k dispozícii modely CAD zdarma. Môžete si tiež vyžiadať bezplatné vzorky vybraných sortimentov, aby ste sa uistili, že vybrané riešenia sú presne také, aké potrebujete. Ak si nie ste celkom istí, ktorý produkt bude pre vašu aplikáciu najlepšie fungovať, naši odborníci vám vždy radi poradia.

Bez ohľadu na vaše požiadavky sa môžete spoľahnúť na rýchle odoslanie.

Vyžiadajte si bezplatné vzorky alebo si stiahnite bezplatné súbory CAD.

Máte otázky?

Napíšte nám na sales@essentracomponents.sk alebo sa obráťte na niektorého z našich odborníkov, ktorý vám poskytne ďalšie informácie o ideálnom riešení pre vašu aplikáciu +421 2 21 29 11 11.