Stručný sprievodca: komponenty pre kovoobrábacie a drevoobrábacie stroje
Ak navrhujete alebo inštalujete drevoobrábací stroj, napríklad pásovú pílu, alebo stroj na obrábanie kovov - napríklad hobľovačku - budete potrebovať komponenty, ktoré dokážu tlmiť vibrácie a hluk.
Pohodlie a jednoduchosť používania by mali byť tiež zohľadnené, preto myslite na zohľadnenie ergonómie vo vašom procese spracovania kovov alebo výroby dreva. Vaše komponenty sa budú neustále používať, v niektorých prípadoch 24 hodín denne, 7 dní v týždni, takže musia byť odolné, aby sa zabezpečila dlhá životnosť stroja a zabránilo sa poruchám a prestojom. Ďalším problémom je bezpečnosť obsluhy, preto by mala byť prioritou kvalita. Kvalitné komponenty zabezpečia aj ochranu vášho stroja a vyrábaného produktu.
Komponenty, ktoré odporúčame v tejto príručke, sú ideálne pre akékoľvek konštrukčné riešenie, či už ide o sústruh alebo frézku. To platí pre vŕtačku, hlúbovinu, vyvrtávačku alebo konštrukciu stroja Ironworker. Komponenty lisovacieho stroja sa môžu napríklad použiť aj na stroje na pokosové lisovanie a naopak. Ak si nie ste istí, či je niektorý komponent vhodný pre vašu aplikáciu, radi vám odpovieme na všetky otázky.
Musíte tiež myslieť na maskovacie riešenia na natieranie vonkajších panelov a stien stroja. Zvážte naše vysokoteplotné maskovanie Zátky bez príruby a maskovacie pásky.
Aby sme vám uľahčili prácu, poskytli sme vám bezplatné vzorky väčšiny našich riešení, takže si ich môžete pred kúpou vyskúšať. Môžete si tiež bezplatne stiahnuť CAD našich riešení, ktoré vám pomôžu pri navrhovaní vašej aplikácie.
Stroje na výrobu kovov
Pri výrobe strojov CNC sa môže použiť mnoho rôznych materiálov, napríklad kov, drevo, sklo a Plast. V tejto časti sa budeme venovať len kovu. Ak uvažujete o komponentoch, máte už predstavu o tom, ako navrhnúť frézovací stroj CNC. Výber komponentov ovplyvní váš dizajn, preto sa pozrieme na drobné súčasti, ktoré by ste mali zvážiť.
Priemyselné nivelačné nožičky s otočnou základňou sa prispôsobia nerovným povrchom a vyrovnajú vaše obrábacie centrum. Kĺbové nožičky a podložky s veľkým priemerom poskytujú pevnévyrovnanie a oporu. Nylon základňa.
Typické použitie: pod strojom
Podobne ako skrutkovacie Gumené nožičky, tieto Silentbloky absorbujú nárazy a znižujú hluk bežný pri priemyselnom obrábaní kovov stroje, strojové vybavenie. Vysoká priľnavosť k podlahe a vyrobené z TPE. K dispozícii sú aj stránky Silentbloky Priechodky ktoré fungujú ako tlmič a pohlcujú vibrácie.
Typické použitie: pod strojom
Kovový jednodielny výrobok Mostíková rukoväť
Pevný priemyselný dizajn s ergonomickým úchyt a nastavením do pravého uhla pre mužov. Závitový čap montáž. Vyrobené z Stainless Steel. K dispozícii sú aj: zapustené rukoväte na skrutkovanie.
Typické použitie: strojové dvere
Uistite sa, že tesnenia dverí sú jednou zo súčastí vášho stroja CNC. Pripevňovacie profily poskytujú ochranu hrán a tesné utesnenie. Používajú sa na kovové plechy a chránia pred vibráciami a vnikaním vlhkosti a nečistôt. K dispozícii v prevedení EPDM a PVC. K dispozícii je aj páska na ochranu proti poveternostným vplyvom, ktorá funguje aj ako páska tesnenie.
Typické použitie: vnútorné dvere a panely strojov
Súprava filtrov pre ventilator
Váš návrh stroja CNC bude potrebovať komponenty pre ovládací panel. Ventilátor, ktorý ochladzuje komponenty PCB, je potrebné udržiavať v dobrom stave. Naša súprava filtrov pre ventilátory vám to pomôže zabezpečiť vďaka ochrannému krytu ventilátora, krytu filtra ventilátora, sieťovej fólii a plstenému filtru. Veľkosť ventilátora: 120.0 mm.
Typické použitie: ovládací panel stroja
Chrániče ventilátorov, kovové, skrutkovacie
Ochranné kryty ventilátorov pomáhajú chrániť výpočtovú aplikáciu vašej konštrukcie stroja CNC. Zabraňujú tomu, aby do lopatiek ventilátora padali nečistoty a spôsobovali prekážky. Jednoduchá inštalácia pomocou skrutiek. Vyrobené z oceľového drôtu.
Typické použitie: ovládací panel stroja
Vaše hardvérové komponenty PCB by mali obsahovať PCB Rozpierky namontované na oboch stranách s nízkoprofilovým dvojkolíkovým spojovacím prvkom. Na jednej strane so zaisťovacím upevnením a na druhej so zacvaknutím s možnosťou uvoľnenia. Dostupné v rôznych typoch Prevádzka teplotný rozsah: -40˚C až 85˚C. Polyamid 6.6.
Typické použitie: ovládací panel stroja
Osadzovač a vysúvač dosiek plošných spojov
Plastic vodiace lišty sú pevné a tuhé s optimálnym pákovým efektom, ktorý pomáha pri vkladaní aj vyberaní DPS vašej konštrukcie lisov na plech. Prevádzka teplotný rozsah: -40˚C až 90˚C. Polyamid 6.6. Trieda UL94 V-2.
Typické použitie: ovládací panel stroja
Dištančný stĺpik s vnútorným/vonkajším závitom
Samorezné stojany na PCB sú ideálne na CNC obrábanie a výrobu. Zjednodušuje inštaláciu vďaka priamemu závitu do panelov bez potreby matíc alebo Ploché podložky. Pozinkovaná oceľ Tvrdená oceľ.
Typické použitie: ovládací panel stroja
Nastaviteľný krútiaci moment Pánty a závesy - s listovou skrutkou
Základné komponenty vertikálnych frézovačiek, nastaviteľný krútiaci moment Pánty a závesy držia dvere alebo panely v správnej polohe. Pracujú s jedným nastavením krútiaceho momentu pomocou skrutky z nehrdzavejúcej ocele. K dispozícii sú rôzne štýly, liaty zinok alebo nylon, a s maximálnym natočením 150˚, 180˚ alebo 270˚.
Typické použitie: strojové dvere
Navrhnuté pre flexibilitu a bezpečnosť kovoobrábacích strojov. Prídavné uzamykacie tlačidlo zabraňuje náhodnému otvoreniu a stránku západka možno namontovať pomocou kovania Štandardný M4. Držiak sa dodáva spolu so stránkou západka. Vyrobené z 304 Stainless Steel.
Typické použitie: dvere a panely strojov
Vačkové západky - zdvihnúť a otočiť
Ideálne ako jeden z dielov stroja na výrobu holubov. Nízkoprofilová stránka Swing Handle sa v čase nepoužívania schováva. Jednoduchá inštalácia pomocou držiaka alebo zacvakávacieho spojovacieho prvku. Skladá sa z pružinovej rukoväte so zaklapávacím mechanizmom. K dispozícii na rovnakých klávesoch, kláves na rozlišovanie alebo tlačidlo na stlačenie. Môžete tiež zvážiť zapustenie Tlačné páky západka, ktorá pomáha utesňovať proti vibráciám.
Typické použitie: stroj skrine alebo elektrické skrinky
Západky vačkové otočné s L-rukoväťou
Vačka s L-rukoväťou západka sa dodáva s uzamykaním na kľúč Štandardný. K dispozícii v čiernom alebo chrómovom vyhotovení a na rovnakých klávesoch, s rôznym kľúčom alebo bez kľúča.
Typické použitie: kryty strojov, dvere, skrine a panely
Táto odolná páka prevod s ergonomickým dizajnom a gombíkom Plastic Guľôčka je ideálna ako jedna z častí brúsky. Materiál hriadeľa z nehrdzavejúcej ocele.
Typické použitie: externá výroba; na výmenu Prevody priotočný bod
Stroje na výrobu dreva
Gravírovacie stroje na drevo, laserové stroje na rezanie dreva, brúsky na drevo, priemyselné píly na drevo - tieto a ďalšie rôzne drevoobrábacie stroje potrebujú rovnaké malé komponenty.
Odolný, vysokokvalitný Cable Ties vhodný na priemyselné spracovanie dreva stroje, strojové vybavenie. Uzamykateľný káblový zväzok zabraňuje náhodnému odstráneniu. Dodávajú sa v čiernej a prírodnej farbe. Polyamid 6.6. Trieda UL94 V-2. K dispozícii sú aj: uvoľniteľné Cable Ties.
Typické použitie: vo vnútri strojov
Bude priestor pri návrhu stolovej píly alebo lisu na plech obmedzený? Táto samolepiaca U-spona má nízky profil, takže je ideálna na úsporu miesta. Vhodná pre montáž do rohov alebo na hrany. Prevádzka teplotný rozsah: 0˚C až 50˚C. Vyrobené z PVC. UL94 V-0.
Typické použitie: montáž zväzkov v rohoch alebo pozdĺž vnútorné hrany
Štandardný Priechodky Zacvakávacie miesto pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Chránia vodiče a káble, ktoré prechádzajú panelmi frézky. Mäkčené PVC
Typické použitie: vnútorné panely stroja
Vhodný pre odsávacie hadice, ktoré odsávajú drevný prach a triesky zo sústruhov na drevo a brúsnych zariadení. Domček tejto hadice so šnekovým pohonom Svorka je bodovo zváraný a krútiaci moment možno dosiahnuť pomocou šesťhrannej skrutky C7. Stainless Steel.
Typické použitie: sacie hadice
Pásy nauchytenie hadíc a hadičiek
Konštrukcia s háčikom a slučkou bezpečne drží hadice. Hadice sa môžu počas spúšťania alebo vypínania pokosového stroja rozťahovať alebo zmršťovať. Verzia pre veľké zaťaženie je vystužená balistickou cordúrou nylon a je ultrazvukovo privarená k 1 1/2" háčiku a slučke Materiál. Tkaný popruh nylon s poniklovanou delrínovou sponou.
Typické použitie: zostavy s ťažkými hadicami
Špirálová chránička Chránič hydraulických hadíc
Spiralguard® špirálový ochranný kryt - špirálový obal na hadicu - chráni hadice vašej CNC frézky s kontrolou proti stlačeniu. Znižuje tiež odieranie a opotrebovanie, čím predlžuje životnosť hadice, minimalizuje nákladné prestoje a zvyšuje bezpečnosť obsluhy. K dispozícii v čiernej alebo žltej farbe. Vyrobené z Polyetylén HD.
Typicky používané: hadice
Nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s T-rukoväťou. Pridaná stránka Tlačné poskytuje bezpečnejšie tesnenie a lepšiu izoláciu proti hluku a okolné vibrácie, ktoré bežne vznikajú pr hladení & vrypovacích zariadení a strojov na odstraňovanie ostrapkov. Stupeň krytia IP65 a NEMA 4.
Typické použitie: kryty strojov
Drážkované stránky otočných gombíkov poskytujú pevnú a ergonomickú úchyt. Tieto odolné otočných gombíkov sú štýlové a zároveň funkčné, hodia sa na mužské aplikácie a sú odolné voči olejom, palivám a tukom. Ideálne na mechanické činnosti potrebné v drevospracujúcom priemysle.
Typické použitie: prípravky, prípravky a nastaviteľné časti strojov
Používa sa na plech na ochranu pred ostrými hranami. Sú rýchlym riešením na uzatváranie dutín panelov v rezbárskych strojoch a poskytujú čistý povrch. K dispozícii je nefarbiace PVC s vynikajúcimi vlastnosťami pri starnutí a TPE, ktoré je odolné voči olejom, kyseliny a zásady. K dispozícii aj na nylon a etylén-butylakrylátový kopolymér.
Typické použitie: strojové panely
Vložky a Klzáky chránia používateľov pred zaseknutím a zároveň poskytujú estetický vzhľad konštrukciám strojov na štiepanie dreva, sústruhov na drevo a CNC rezbárskych strojov. K dispozícii na Polypropylén Polyetylén HD nylon a PE. Používajte tiež skrutka Krytky matíc - nízke ktorý dokončuje vzhľad a zároveň chráni priemyselné drevorezné stroje pred manipuláciou.
Typické použitie: výroba prístrojov
Pri výrobe dreva a ohýbaní dreva vzniká nadmerné teplo, preto je potrebné chladiť ventilátory a pohyblivé časti na stránke Vent Plugs. K dispozícii na nylon a Stainless Steel, v rôznych štýloch. Trieda UL94 V-2.
Typické použitie: výroba prístrojov
Okrúhle rebrovanie Úchopy je ideálne na aplikácie, ktoré si vyžadujú silný úchop prstami. Bezpečnostné rukoväte úchyt sú flexibilné a odolné Materiál, hodia sa na Štandardný veľkosti tyčí a netrhajú sa, nerozštiepia ani neroztrieštia. Vyrobené z PVC.
Typické použitie: Rúrkové madlá a páky
Horizontálne ručné pridržiavanie Svorky pre metódy spracovania dreva má nízku výšku na úsporu miesta a polstrovanú ergonomickú rukoväť úchyt. Rukoväť a prídržné rameno sa pohybujú v opačných smeroch, aby zabezpečili vysokú upínaciu silu. Pozinkovaná oceľ a PVC odolné proti korózii.
Typické použitie: Počas výroby
Tlačidlo núdzového zastavenia s krytím IP50 je určené na montáž na panel 22mm montážny otvor. Na zapínanie a vypínanie použite našu stránku Rocker Switch, zatiaľ čo náš sortiment tlačidlových spínačov vám pomôže s ďalšími potrebami.
Typické použitie: výroba prístrojov
Stiahnite si CAD modely zdarma a pred kúpou si produkt vyskúšajte
Stiahnite si modely CAD zdarma a objednajte si vzorky zdarma, ktoré sú k dispozícii pre väčšinu našich riešení. Je to skvelý spôsob, ako sa uistiť, že ste si vybrali presne to, čo potrebujete. Ak si nie ste úplne istí, ktorý výrobok bude pre váš stroj na spracovanie dreva alebo kovu najvhodnejší, naši odborníci vám vždy radi poradia. Môžete sa spoľahnúť na rýchle odoslanie, nech už požadujete čokoľvek.
Vyžiadajte si bezplatné vzorky alebo si stiahnite bezplatné súbory CAD.
Máte otázky?
Napíšte nám na sales@essentracomponents.sk alebo sa obráťte na niektorého z našich odborníkov a získajte ďalšie informácie o ideálnom riešení pre vašu aplikáciu +421 2 21 29 11 11.