Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2136 RON - 7,0446 RON | 21 În stoc |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,4381 RON - 7,5498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 20,1658 RON - 28,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 6,8762 RON - 13,1071 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,2765 RON - 6,5395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M1.2
|
Maro
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,1398 RON - 9,0795 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 22,6497 RON - 25,751 RON | 6 În stoc |
|
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 4,7993 RON - 10,567 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 33,2869 RON - 37,8337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,9641 RON - 13,093 RON | 100 În stoc |
|
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3575 RON - 0,6712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M2.5
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare în stea
|
|||
| 1,4621 RON - 4,28 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare în stea
|
||
| 10,3144 RON - 21,092 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 5,2765 RON - 6,5395 RON | 125 În stoc |
|
M1.6
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 28,3331 RON - 32,1783 RON | 106 În stoc |
|
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6707 RON - 0,6707 RON | 1000 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 3,2311 RON - 3,2311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9878 RON - 0,9878 RON | 100 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3269 RON - 0,3269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante