Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9474 RON - 1,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3522 RON - 0,4349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,2114 RON - 0,261 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4702 RON - 0,5805 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,3522 RON - 0,4349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,4254 RON - 0,5252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,967 RON - 1,1938 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
Natural
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 0,1925 RON - 0,2377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#4-40
|
Natural
|
Nailon
|
1.375 in
34.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,157 RON - 1,4284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,3164 RON - 0,3907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,2065 RON - 0,2549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3184 RON - 0,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3184 RON - 0,3931 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 1,0696 RON - 1,3205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2645 RON - 0,3266 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,3064 RON - 1,6129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
| 1,1137 RON - 1,3749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10 x 1.5
|
Natural
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,9474 RON - 1,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina