Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10632581
351020841553
| Cantitate | Preț unitar |
|---|
| Diametru cap | 5.0 mm |
|---|---|
| Diametru cap | 0.197 in |
| Înălțime cap | 2.0 mm |
| Înălțime cap | 0.079 in |
| Dimensiune filet | M2.5 |
| Lungimea filetului | 8.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.315 in |
| Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
| Tip de unitate | Acționare în stea |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Clasă oțel inoxidabil | A2 - AISIi 304 |
| Culoare | Natural |
| Cod Vamal | 7318190090 |
| Specificații | DIN 7985 |