Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M3 6.0 mm Oțel inoxidabil Natural

Acest șurub cu cap tip stea este fabricat din oțel inoxidabil natural, este complet filetat și poate fi utilizat în industria auto și pentru aplicații în construcții. Designul său permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.
Numărul piesei Essentra:

10544273

Numărul piesei producătorului:

351030641553

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,6712 RON
500 - 999 0,4997 RON
1000 + 0,3575 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

67,12 RON

100 x 0,6712 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 6.0 mm
Înălțime cap 2.4 mm
Dimensiune filet M3
Lungimea filetului 6.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare în stea
Material Oțel inoxidabil
Clasă oțel inoxidabil A2 - AISIi 304
Culoare Natural
Cod Vamal 7318190090
Specificații DIN 965

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne