Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10636480
351053041553
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 4,28 RON |
| 250 - 999 | 2,3128 RON |
| 1000 + | 1,4621 RON |
| Diametru cap | 0.394 in |
|---|---|
| Diametru cap | 10.0 mm |
| Înălțime cap | 3.8 mm |
| Înălțime cap | 0.15 in |
| Dimensiune filet | M5 |
| Lungimea filetului | 1.181 in |
| Lungimea filetului | 30.0 mm |
| Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
| Tip de unitate | Acționare în stea |
| Material | Oțel inoxidabil |
| Clasă oțel inoxidabil | A2 - AISIi 304 |
| Culoare | Natural |
| Cod Vamal | 7318190090 |
| Specificații | DIN 7985 |