Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
589 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3379 RON - 0,4172 RON 500 În stoc
M6 x 1.0
Natural
Nailon
40.0 mm
0,5105 RON - 0,6303 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon
40.0 mm
0,5164 RON - 0,6376 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon
50.0 mm
0,1826 RON - 0,2254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
10.0 mm
0,2123 RON - 0,262 RON Solicitați termenul de livrare aici
#10-32
Natural
Nailon
6.4 mm
Acționare cu fante
0,1473 RON - 0,1964 RON Solicitați termenul de livrare aici
#4-40
Natural
Nailon
4.8 mm
Acționare cu fante
0,2665 RON - 0,329 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
40.0 mm
0,3239 RON - 0,3998 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon
20.0 mm
0,341 RON - 0,421 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon
50.0 mm
0,942 RON - 1,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon
20.0 mm
0,1841 RON - 0,2274 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
12.0 mm
1,0188 RON - 1,2578 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon
19.0 mm
0,1872 RON - 0,2312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon
25.0 mm
0,2735 RON - 0,3377 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon
12.0 mm
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon
10.0 mm
0,7749 RON - 0,9568 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon
70.0 mm
0,1744 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
Natural
Nailon
8.0 mm
0,6969 RON - 0,8604 RON 400 În stoc
M8 x 1.25
Natural
Nailon
20.0 mm
0,1757 RON - 0,2169 RON Solicitați termenul de livrare aici
#8-32
Natural
Nailon
11.1 mm
Acționare cu fante
0,2567 RON - 0,3169 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon
35.0 mm
  • din 30
Șurub M6 x 1.0 40.0 mm Nailon Natural

10399644

Interval de preț
0,4172 RON - 0,3379 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material
    Nailon
Șurub M8 x 1.25 20.0 mm Nailon Natural

10399941

Interval de preț
0,8604 RON - 0,6969 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    4.8 mm
  • Dimensiune filet
    M8 x 1.25
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Material
    Nailon