Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.
Cod Serie: SR1923
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2059 RON - 0,2542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2052 RON - 0,2534 RON | 500 În stoc |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1814 RON - 0,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3695 RON - 0,4562 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.839 in
46.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2985 RON - 0,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3105 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3258 RON - 0,4022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3239 RON - 0,3998 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,212 RON - 0,2617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1826 RON - 0,2254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9474 RON - 1,1697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,32 RON - 0,395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1849 RON - 0,2283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2571 RON - 0,3175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1872 RON - 0,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1818 RON - 0,2244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2064 RON - 0,2548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3379 RON - 0,4172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Acționare cu fante