Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 x 0.8 9.3 mm Nailon 6/6 Natural

Șurub mecanic M5 cu cap plat crestat, din nailon 6/6, x 8
Numărul piesei Essentra:

10398555

Numărul piesei producătorului:

50M050080H012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2617 RON
5000 - 19999 0,2355 RON
20000 + 0,212 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

261,70 RON

1000 x 0,2617 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.4 mm
Înălțime cap 2.7 mm
Lungimea filetului 9.3 mm
Dimensiune filet M5 x 0.8
Diametru pas 0.8 mm
Tip cap Cap plat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Standarde REACH, RoHS, UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne