10399811
50M080125H025
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 2499 | 1,1697 RON |
| 2500 - 9999 | 1,0527 RON |
| 10000 + | 0,9474 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.681 in |
|---|---|
| Diametru cap | 17.3 mm |
| Înălțime cap | 0.181 in |
| Înălțime cap | 4.6 mm |
| Lungimea filetului | 0.803 in |
| Lungimea filetului | 20.4 mm |
| Dimensiune filet | M8 x 1.25 |
| Diametru pas | 0.049 in |
| Diametru pas | 1.25 mm |
| Tip cap | Cap plat |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon 6/6 |
| Standarde | REACH, RoHS, UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina