10397992
50M040070H006
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,224 RON |
| 5000 - 19999 | 0,2016 RON |
| 20000 + | 0,1814 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru cap | 0.37 in |
|---|---|
| Diametru cap | 9.4 mm |
| Înălțime cap | 0.106 in |
| Înălțime cap | 2.7 mm |
| Lungimea filetului | 0.13 in |
| Lungimea filetului | 3.3 mm |
| Dimensiune filet | M4 x 0.7 |
| Diametru pas | 0.7 mm |
| Diametru pas | 0.028 in |
| Tip cap | Cap plat |
| Model cu șurub | Șurub mecanic |
| Culoare | Natural |
| Material | Nailon 6/6 |
| Standarde | REACH, RoHS, UL |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina