Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 x 1.0 12.7 mm Nailon 6/6 Natural

Șurub mecanic M6 cu cap plat crestat, din nailon 6/6, x 1
Numărul piesei Essentra:

10399170

Numărul piesei producătorului:

50M060100H016

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,395 RON
2500 - 9999 0,3555 RON
10000 + 0,32 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

197,50 RON

500 x 0,395 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 12.6 mm
Înălțime cap 3.3 mm
Lungimea filetului 12.7 mm
Dimensiune filet M6 x 1.0
Diametru pas 1.0 mm
Tip cap Cap plat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Standarde REACH, RoHS, UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne