Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 x 0.8 27.3 mm Nailon 6/6 Natural

Șurub mecanic M5 cu cap plat crestat, din nailon 6/6, x 8
Numărul piesei Essentra:

10398593

Numărul piesei producătorului:

50M050080H030

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3685 RON
2500 - 9999 0,3316 RON
10000 + 0,2985 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

184,25 RON

500 x 0,3685 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.4 mm
Înălțime cap 2.7 mm
Lungimea filetului 27.3 mm
Dimensiune filet M5 x 0.8
Diametru pas 0.8 mm
Tip cap Cap plat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Standarde REACH, RoHS, UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne