Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap plat

În stoc

Skrutky s plochou hlavou sú navrhnuté tak, aby sa dali úplne zaskrutkovať do zapusteného otvoru. Ideálne pre rôzne aplikácie.

Cod Serie: SR1923

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
158 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1744 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
23.3 mm
Acționare cu fante
0,167 RON - 0,2061 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
6.3 mm
Acționare cu fante
0,3258 RON - 0,4022 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
21.7 mm
Acționare cu fante
0,1814 RON - 0,224 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
3.3 mm
Acționare cu fante
0,3105 RON - 0,3833 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
6.7 mm
Acționare cu fante
0,3695 RON - 0,4562 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
46.7 mm
Acționare cu fante
0,1654 RON - 0,2042 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
4.3 mm
Acționare cu fante
0,2064 RON - 0,2548 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
22.3 mm
Acționare cu fante
0,212 RON - 0,2617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
9.3 mm
Acționare cu fante
0,1826 RON - 0,2254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare cu fante
0,3379 RON - 0,4172 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
36.7 mm
Acționare cu fante
0,6969 RON - 0,8604 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon 6/6
15.4 mm
Acționare cu fante
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
Natural
Nailon 6/6
8.3 mm
Acționare cu fante
0,3253 RON - 0,4017 RON 500 În stoc
M5 x 0.8
Natural
Nailon 6/6
37.3 mm
Acționare cu fante
1,0072 RON - 1,2434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon 6/6
45.4 mm
Acționare cu fante
0,3184 RON - 0,3931 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
Acționare cu fante
0,1818 RON - 0,2244 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
Natural
Nailon 6/6
5.3 mm
Acționare cu fante
0,9474 RON - 1,1697 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Natural
Nailon 6/6
20.4 mm
Acționare cu fante
1,3849 RON - 1,7097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
Natural
Nailon 6/6
55.0 mm
Acționare cu fante
0,32 RON - 0,395 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
Natural
Nailon 6/6
12.7 mm
Acționare cu fante
  • din 8
Șurub Acționare cu fante M5 x 0.8 37.3 mm Nailon 6/6 Natural

10398609

Interval de preț
0,4017 RON - 0,3253 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.4 mm
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    37.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
  • Diametru pas
    0.8 mm