Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M8 x 1.25 15.4 mm Nailon 6/6 Natural

Nylon 6/6 M8 X 1.25 Flat Slotted Machine Screw
Numărul piesei Essentra:

10399804

Numărul piesei producătorului:

50M080125H020

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,8604 RON
5000 - 19999 0,7743 RON
20000 + 0,6969 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

860,40 RON

1000 x 0,8604 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 17.3 mm
Înălțime cap 4.6 mm
Lungimea filetului 15.4 mm
Dimensiune filet M8 x 1.25
Diametru pas 1.25 mm
Tip cap Cap plat
Model cu șurub Șurub mecanic
Culoare Natural
Material Nailon 6/6
Standarde REACH, RoHS, UL
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne