Șuruburile cu cap înecat hexagonal, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Designul cu cap înecat permite să se așeze la nivel cu o suprafață. Oferă un finisaj curat, de profil redus, care este potrivit pentru asamblarea de precizie.
Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0086, SR2011
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Tip cap | h1 | l2 | Mărime unitate de acționare | l1 ±0.2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,6099 RON - 7,3444 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
10.0
|
||
6,2307 RON - 6,923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
8.0
|
||
5,2012 RON - 5,7792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
4.0
|
||
7,4768 RON - 8,3076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
20.0
|
||
6,935 RON - 7,7056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
15.0
|
||
5,2012 RON - 5,7792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
10.0
|
||
8,2895 RON - 9,2106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
30.0
|
||
4,9845 RON - 5,5384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
6.0
|
||
5,743 RON - 6,3812 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
12.0
|
||
6,7725 RON - 7,525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M4
|
Torx Head
|
2.20
|
1.4
|
TX-20
|
20.0
|
||
6,935 RON - 7,7056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
10.0
|
||
11,0527 RON - 12,2808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
30.0
|
||
7,2601 RON - 8,0668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
7,4768 RON - 8,3076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
10,1316 RON - 11,2574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
21,7261 RON - 24,1402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
30.0
|
||
5,5224 RON - 6,9155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Cu cap tubular
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
4,7678 RON - 5,2976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
4.0
|
||
7,2787 RON - 8,0875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
12.0
|
||
7,348 RON - 8,1645 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6.0
|
M3
|
Torx Head
|
1.65
|
1.0
|
TX-10
|
15.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina