20820084
20820084
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 99 | 19,2038 RON |
100 + | 17,2834 RON |
d1 | M8 |
---|---|
l1 ±0.2 | 20.0 |
d2 | 16.0 |
l2 | 2.5 |
h1 | 4.00 |
Dimensiune șurub torx | TX-35 |
Rezistenta la tractiune N | 116 N/mm |
Culoare | Bej |
Tip cap | Torx Head |
Material | PEEK |
Mărime unitate de acționare | TX-35 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina